VS-IP67B-IP67B-94D/2,0
-
Nettverkskabel
1404986
Prefabrikkert Ethernet-kabel, skjermet, fire par, AWG 26 flertrådet (syv tråder), RAL 9005 (dypsvart), RJ45-plugg/IP67, svart på RJ45-plugg/IP67, svart, Line, lengde 2 m
Produktdetaljer
| Produktserie | RJ45 BASIC IE8 CAT5 |
| Sensortype | Ethernet |
| Poltall | 8 |
| Skjermet | ja |
| Overføringshastighet | 1 GBit/s |
| Overføringshastighet | 1 GBit/s |
| Bølgemotstand | 100 Ω |
| Yttermantel, material | PUR |
| Materiale i leder | Blank Cu-tråd |
| Tilkobling 1 | |
| Målskisse |
Poldiagram stikker RJ45
|
| Utførelse | RJ45 Plugg, rett, 8-polet, Sneppertlås |
| Poltall | 8 |
| Signaltype/kategori | Ethernet CAT6 (IEC 11801:2002), 1 GBit/s |
| Pluggsykluser | ≥ 750 |
| Innkoblingskraft | 30 N (per signalkontakt) |
| Trekkraft | 50 N (per signalkontakt) |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Material Kontakt | CuSn |
| Material Kontaktoverflate | Ni/Au |
| Material Kontaktholder | PC |
| Farge (Hus) | svart |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V2 |
| Beskyttelsesgrad | IP67 |
| IP65 | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 60 °C |
| Tilkobling 2 | |
| Målskisse |
Poldiagram stikker RJ45
|
| Utførelse | RJ45 Plugg, rett, 8-polet, Sneppertlås |
| Poltall | 8 |
| Signaltype/kategori | Ethernet CAT6 (IEC 11801:2002), 1 GBit/s |
| Pluggsykluser | ≥ 750 |
| Innkoblingskraft | 30 N (per signalkontakt) |
| Trekkraft | 50 N (per signalkontakt) |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Material Kontakt | CuSn |
| Material Kontaktoverflate | Ni/Au |
| Material Kontaktholder | PC |
| Farge (Hus) | svart |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V2 |
| Beskyttelsesgrad | IP67 |
| IP65 | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 60 °C |
| Ledningslengde | 2,00 m |
| Ethernet [94D] | |
| Målskisse |
|
| UL AWM Style | 2464 (80 °C / 300 V) |
| Poltall | 8 |
| Skjermet | ja |
| Ledningstype | Ethernet [94D] |
| Lederoppbygging | 4x2xAWG26/7, SF/UTP |
| Signalhastighet | 0,6 c |
| Lederoppbygning signalledning | 7x 0,16 mm |
| AWG signalkabel | 26 |
| Ledningstverrsnitt | 4x 2x 0,14 mm² |
| Lederdiameter inkl. isolasjon | 0,98 mm ±0,05 mm |
| Ytterdiameter kabel | 6,40 mm ±0,2 mm |
| Yttermantel, material | PVC (forsterket) UV-resistent |
| Yttermantel, farge | svart RAL 9005 |
| Materiale i leder | Blank Cu-tråd |
| Material lederisolasjon | PP |
| Enkeltleder, farge | hvit/blå-blå, hvit-oransje-oransje, hvit/grønn-grønn, hvit/brun-brun |
| Veggtykkelse yttermantel | 0,80 mm |
| Parlederisolasjon | To ledere til par |
| Totallederisolasjon | Fire par tvunnet på langs |
| Optisk skjermbelegg | 85 % |
| maks. ledermotstand | < 140 Ω/km |
| Isolasjonsmotstand | ≥ 5 GΩ*km |
| Bølgemotstand | 100 Ω ±15 Ω (ved 4 ... 100 MHz) |
| Ledningskapasitet | < 56 nF/km |
| Nominell spenning kabel | 72 V DC |
| 300 V AC | |
| Testspenning leder/skjerm | 2500 V DC (2 s) |
| Testspenning leder/skjerm | 2500,00 V DC (2 s) |
| Minste bøyeradius, montert fast | 30 mm |
| Minste bøyeradius, montert bevegelig | 60 mm |
| Strekkstyrke | 80 N |
| Flammebestandighet | i henhold til VW-1 |
| Oljebestandighet | iht IEC 60811-2-1 |
| Annen bestandighet | UV-bestandig (i henhold til UL 1581, kapittel 1200) |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon) |
| Omgivelsestemperatur (installering) | 0 °C ... 50 °C |
| Miljøforhold | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 60 °C (Kabel, fast installasjon) |
| -5 °C ... 60 °C (Kabel, bevegelig installasjon) | |
| Artikkelnummer | 1404986 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
| Rabattgruppe | 31BAB |
| Produktnøkkel | ABNABM |
| GTIN | 4046356731508 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 148,6 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 140,437 g |
| Tolltariffnummer | 85444210 |
| Opprinnelsesland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-nr.: 119-47-1) |
| SCIP | 7f3141d9-2937-4249-b823-dfdb1f23bfdb |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo