NBC-MSX/ 8,0-94S/MSX SCO
-
Nettverkskabel
1453389
Nettverkskabel, Ethernet CAT6A (10 GBit/s), 8-polet, PE-X halogenfri, svart, skjermet, Plugg rett M12 SPEEDCON, koding: X, på Plugg rett M12 SPEEDCON, koding: X, kabellengde: 8 m, for jernbaneformål
Produktdetaljer
| Anvendelse | Nettverk |
| Sensortype | Ethernet |
| Poltall | 8 |
| Antall kabelutganger | 1 |
| Skjermet | ja |
| Koding | X |
| Bussystem | Ethernet |
| Signaltype/kategori | Ethernet CAT6A, 10 GBit/s |
| Statusindikator | nei |
| Statusindikator tilgjengelig | nei |
| Nominell spenning UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Nominell strøm IN | 0,5 A |
| Overføringsmedium | Kobber |
| Overføringshastighet | 10 GBit/s |
| Overføringsegenskaper (kategori) | CAT6A |
| Tilkobling 1 | |
| Byggeform | Plugg rett M12 SPEEDCON |
| Låsetype | SPEEDCON |
| Kodetype | X (Data) |
| Farge gripedel | svart |
| Material | CuZn (Kontakt) |
| Ni/Au (Kontaktoverflate) | |
| PP (Kontaktholder) | |
| TPU, tungt antennelig, selvslukkende (Gripedel) | |
| Trykkstøpt sink, forniklet (Nippel) | |
| Tilkobling 2 | |
| Byggeform | Plugg rett M12 SPEEDCON |
| Låsetype | SPEEDCON |
| Kodetype | X (Data) |
| Material | CuZn (Kontakt) |
| Ni/Au (Kontaktoverflate) | |
| PP (Kontaktholder) | |
| TPU, tungt antennelig, selvslukkende (Gripedel) | |
| Trykkstøpt sink, forniklet (Nippel) | |
| Ledningslengde | 8 m |
| Ethernet BETAtrans® jernbaneanvendelse CAT7 [94S] | |
| Målskisse |
|
| Ledningsvekt | 59 kg/km |
| Kobbervekt | 28 kg/km |
| Poltall | 8 |
| Skjermet | ja |
| Ledningstype | Ethernet BETAtrans® jernbaneanvendelse CAT7 [94S] |
| Lederoppbygging | 4x2xAWG26/7; S/FTP |
| Signal tur-returtid | 4,4 ns/m |
| Signalhastighet | 0,78 c |
| Lederoppbygning signalledning | 7x 0,16 mm |
| AWG signalkabel | 26 |
| Ledningstverrsnitt | 4x 2x 0,14 mm² |
| Lederdiameter inkl. isolasjon | 1,05 mm ±0,1 mm |
| Ytterdiameter kabel | 6,60 mm ±0,2 mm |
| Yttermantel, material | PE-X |
| Yttermantel, farge | svart |
| Materiale i leder | Fortinnet Cu-tråd |
| Material lederisolasjon | Celle-PE |
| Enkeltleder, farge | hvit-blå, hvit-oransje, hvit-grønn, hvit-brun |
| Parlederisolasjon | To ledere til par |
| Type parskjerming | Aluminiumsbelagt polyesterfolie |
| Totallederisolasjon | Fire par tvunnet på langs |
| maks. ledermotstand | ≤ 145 Ω/km |
| Isolasjonsmotstand | ≥ 5 GΩ*km |
| Koblingsmotstand | 5,00 mΩ/m (ved 10 MHz) |
| Bølgemotstand | 100 Ω ±5 Ω (ved 100 MHz) |
| Driftskapasitet | 44 nF (pr. kilometer) |
| Nominell spenning kabel | 125 V AC (Uo) |
| Testspenning leder/skjerm | 1000 V AC (50 Hz, 1 min.) |
| Testspenning leder/skjerm | 1000,00 V AC (50 Hz, 1 min.) |
| Minimum bøyeradius, fast installering | 6 x D |
| Minste bøyeradius, montert fast | 40 mm |
| Strekkstyrke | ≤ 60 N (i korte perioder) |
| ≤ 15 N (permanent) | |
| Nærkrysstaledemping (NEXT) | 100 dB (ved 1 MHz) |
| 99 dB (ved 10 MHz) | |
| 95 dB (ved 100 MHz) | |
| 92 dB (ved 200 MHz) | |
| 90 dB (ved 250 MHz) | |
| 83 dB (ved 500 MHz) | |
| 81 dB (ved 600 MHz) | |
| 80 dB (ved 700 MHz) | |
| 77 dB (ved 800 MHz) | |
| 75 dB (ved 900 MHz) | |
| 74 dB (ved 1000 MHz) | |
| 72 dB (ved 1100 MHz) | |
| 70 dB (ved 1200 MHz) | |
| Effektsummert nærkrysstaledemping (PSNEXT) | 97 dB (ved 1 MHz) |
| 96 dB (ved 10 MHz) | |
| 92 dB (ved 100 MHz) | |
| 89 dB (ved 200 MHz) | |
| 87 dB (ved 250 MHz) | |
| 80 dB (ved 500 MHz) | |
| 78 dB (ved 600 MHz) | |
| 77 dB (ved 700 MHz) | |
| 74 dB (ved 800 MHz) | |
| 72 dB (ved 900 MHz) | |
| 71 dB (ved 1000 MHz) | |
| 69 dB (ved 1100 MHz) | |
| 67 dB (ved 1200 MHz) | |
| Returdemping (RL) | 24 dB (ved 1 MHz) |
| 33,9 dB (ved 10 MHz) | |
| 38,3 dB (ved 100 MHz) | |
| 35,3 dB (ved 200 MHz) | |
| 32,9 dB (ved 250 MHz) | |
| 29,7 dB (ved 500 MHz) | |
| 30,6 dB (ved 600 MHz) | |
| 31 dB (ved 700 MHz) | |
| 26,7 dB (ved 800 MHz) | |
| 28,6 dB (ved 900 MHz) | |
| 27,5 dB (ved 1000 MHz) | |
| 26,9 dB (ved 1100 MHz) | |
| 26,3 dB (ved 1200 MHz) | |
| Krysstaledemping (ACR) | 100 dB (ved 1 MHz) |
| 99 dB (ved 10 MHz) | |
| 93 dB (ved 100 MHz) | |
| 88 dB (ved 200 MHz) | |
| 86 dB (ved 250 MHz) | |
| 78 dB (ved 500 MHz) | |
| 74 dB (ved 600 MHz) | |
| 72 dB (ved 700 MHz) | |
| 69 dB (ved 800 MHz) | |
| 67 dB (ved 900 MHz) | |
| 65 dB (ved 1000 MHz) | |
| 63 dB (ved 1100 MHz) | |
| 61 dB (ved 1200 MHz) | |
| Effektsummert krysstaledemping (PS-ACR) | 97 dB (ved 1 MHz) |
| 96 dB (ved 10 MHz) | |
| 90 dB (ved 100 MHz) | |
| 85 dB (ved 200 MHz) | |
| 83 dB (ved 250 MHz) | |
| 75 dB (ved 500 MHz) | |
| 71 dB (ved 600 MHz) | |
| 69 dB (ved 700 MHz) | |
| 66 dB (ved 800 MHz) | |
| 64 dB (ved 900 MHz) | |
| 62 dB (ved 1000 MHz) | |
| 60 dB (ved 1100 MHz) | |
| 58 dB (ved 1200 MHz) | |
| Skjermdemping | 0,25 dB (ved 1 MHz) |
| 0,76 dB (ved 10 MHz) | |
| 2,49 dB (ved 100 MHz) | |
| 3,69 dB (ved 200 MHz) | |
| 4,18 dB (ved 100 MHz) | |
| 5,6 dB (ved 500 MHz) | |
| 6,74 dB (ved 600 MHz) | |
| 7,32 dB (ved 700 MHz) | |
| 7,89 dB (ved 800 MHz) | |
| 8,5 dB (ved 900 MHz) | |
| 9,11 dB (ved 1000 MHz) | |
| 9,5 dB (ved 1100 MHz) | |
| 9,9 dB (ved 1200 MHz) | |
| 60,00 dB (opptil 1000 MHz) | |
| Halogenfri | i henhold til EN 50267-2-1 |
| i henhold til EN 60684-2 | |
| Flammebestandighet | i henhold til EN 60332-1-2 |
| EN 60332-3-25 | |
| i henhold til ISO 14572 5.21 (UN ECE-R 118.01) | |
| Røykgasstetthet | EN 61034-2 |
| Oljebestandighet | i henhold til EN 60684-2, 72 h ved 100 °C, IRM 902 |
| Brannbeskyttelse i skinnegående kjøretøyer | BS 6853 (Kabel intern Ia, Ib, II / kabel ekstern Ia, Ib, II) |
| DIN 5510-2 (Brannbeskyttelsestrinn 1, 2, 3, 4) | |
| EN 45545-2 (Farenivå HL1 - HL3) | |
| EN 50306-4 | |
| NF F16-101 (Klassifisering C / F1) | |
| NF F16-101 (Kabel intern A1, A2, B / kabel ekstern A1, A2, B) | |
| NFPA 130 | |
| PN-K-02511 (Klasse A) | |
| UIC 564-2 (Klasse A) | |
| Annen bestandighet | drivstoffresistent (i henhold til EN 60684-2, 72 h ved 100 °C, IRM 903) |
| Tåler ozon (i henhold til EN 50306-4, 72 h ved 40 °C, metode B, volumkonsentrasjon 200 x 10-6) | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon) |
| Miljøforhold | |
| Omgivelsestemperatur (drift) (Plugg/bøssing) | -25 °C ... 90 °C (M12-stikkforbinder) |
| M12 | |
| Standardbetegnelse | M12-stikkforbinder |
| Artikkelnummer | 1453389 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 50 Stk. |
| Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
| Rabattgruppe | 31BAFS |
| Produktnøkkel | AF1CMJ |
| GTIN | 4063151842307 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 478,9 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 478,9 g |
| Tolltariffnummer | 85444290 |
| Opprinnelsesland | Country of origin will be provided upon delivery. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo