NBC-MSX/ 2,5-94S/R4AC SCO
-
Nettverkskabel
1453343
Nettverkskabel, Ethernet CAT6A, 8-polet, skjermet, Plugg rett M12 SPEEDCON, koding: X, på Plugg rett RJ45, kabellengde: 2,5 m
Produktdetaljer
| Sensortype | Ethernet |
| Poltall | 8 |
| Skjermet | ja |
| Koding | X |
| Signaltype/kategori | Ethernet CAT6A |
| Nominell spenning UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Nominell strøm IN | 0,5 A |
| Overføringsmedium | Kobber |
| Overføringsegenskaper (kategori) | CAT6A |
| Bølgemotstand | 100 Ω |
| maks. ledermotstand | 145 Ω/km |
| Yttermantel, material | PE-X |
| Materiale i leder | Fortinnet Cu-tråd |
| Tilkobling 1 | |
| Byggeform | Plugg rett M12 SPEEDCON |
| Låsetype | SPEEDCON |
| Kodetype | X (Data) |
| Material | CuZn (Kontakt) |
| Ni/Au (Kontaktoverflate) | |
| PP (Kontaktholder) | |
| TPU, tungt antennelig, selvslukkende (Gripedel) | |
| Trykkstøpt sink, forniklet (Nippel) | |
| Tilkobling 2 | |
| Byggeform | Plugg rett RJ45 |
| Material | CuSn (Kontakt) |
| Ni/Au (Kontaktoverflate) | |
| PC (Kontaktholder) | |
| PA (Hus) | |
| Ledningslengde | 2,5 m |
| Ledningsvekt | 59 kg/km |
| Ledningstype | Ethernet BETAtrans® jernbaneanvendelse CAT7 |
| Ledningsoppbygging | 4x2xAWG26/7; S/FTP |
| Signaltype/kategori | Ethernet CAT6A |
| Ytterdiameter kabel | 6,60 mm ±0,2 mm |
| Yttermantel, material | PE-X |
| Yttermantel, farge | svart |
| Lederdiameter inkl. isolasjon | 1,05 mm ±0,1 mm |
| Enkeltleder, farge | hvit-blå, hvit-oransje, hvit-grønn, hvit-brun |
| Ledningstverrsnitt | 4x 2x 0,14 mm² |
| Materiale i leder | Fortinnet Cu-tråd |
| Lederoppbygning signalledning | 7x 0,16 mm |
| AWG signalkabel | 26 |
| Material lederisolasjon | Celle-PE |
| Parlederisolasjon | To ledere til par |
| Type parskjerming | Aluminiumsbelagt polyesterfolie |
| Totallederisolasjon | Fire par tvunnet på langs |
| Skjerming | Flettverk av fortinnede kobbertråder |
| Nominell spenning kabel | 125 V AC (Uo) |
| Testspenning leder/skjerm | 1000 V AC (50 Hz, 1 min.) |
| Testspenning leder/skjerm | 1000,00 V AC (50 Hz, 1 min.) |
| Ledningsmotstand: | ≤ 145 Ω/km |
| Ledningsisolasjonsmotstand | ≥ 5 GΩ*km |
| Koblingsmotstand | 5,00 mΩ/m (ved 10 MHz) |
| Bølgemotstand | 100 Ω ±5 Ω (ved 100 MHz) |
| Driftskapasitet | 44 nF (pr. kilometer) |
| Signal tur-returtid | 4,4 ns/m |
| Signalhastighet | 0,78 c |
| Støyeffektundertrykkelse | 90,00 dB (opptil 1000 MHz) |
| Skjermdemping | 60,00 dB (opptil 1000 MHz) |
| Halogenfri | i henhold til EN 50267-2-1 |
| i henhold til EN 60684-2 | |
| Oljebestandighet | i henhold til EN 60684-2, 72 h ved 100 °C, IRM 902 |
| Røykgasstetthet | EN 61034-2 |
| Flammebestandighet | i henhold til EN 60332-1-2 |
| EN 60332-3-25 | |
| i henhold til ISO 14572 5.21 (UN ECE-R 118.01) | |
| Annen bestandighet | drivstoffresistent (i henhold til EN 60684-2, 72 h ved 100 °C, IRM 903) |
| Tåler ozon (i henhold til EN 50306-4, 72 h ved 40 °C, metode B, volumkonsentrasjon 200 x 10-6) | |
| Spesielle egenskaper | HL1-HL3 |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP65 (M12-stikkforbinder) |
| IP67 (M12-stikkforbinder) | |
| IP20 (RJ45-pluggforbindere) | |
| Omgivelsestemperatur (drift) (Plugg/bøssing) | -20 °C ... 70 °C (RJ45-pluggforbindere) |
| Oljebestandighet | i henhold til EN 60684-2, 72 h ved 100 °C, IRM 902 |
| Flammebestandighet | i henhold til EN 60332-1-2 |
| EN 60332-3-25 | |
| i henhold til ISO 14572 5.21 (UN ECE-R 118.01) | |
| Oljebestandighet | i henhold til EN 60684-2, 72 h ved 100 °C, IRM 902 |
| Røykgasstetthet | EN 61034-2 |
| Annen bestandighet | drivstoffresistent (i henhold til EN 60684-2, 72 h ved 100 °C, IRM 903) |
| Tåler ozon (i henhold til EN 50306-4, 72 h ved 40 °C, metode B, volumkonsentrasjon 200 x 10-6) |
| Artikkelnummer | 1453343 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 50 Stk. |
| Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
| Rabattgruppe | 31BAFS |
| Produktnøkkel | AF1CMJ |
| GTIN | 4063151841720 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 178 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 171 g |
| Tolltariffnummer | 85444290 |
| Opprinnelsesland | Country of origin will be provided upon delivery. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo