Monteringsskinneskjøteboks i serien FDX 20, påmontert utstyr med 6x ST-Duplex-kobling, komplett skjøteklar, utstyrt med premonterte 900 µm pigtails (OM2) og skjøteholder (for separat tilgjengelig krympe- og krympeskjøtbeskyttelse) på et patentert skjøteunderlag av stålplate. Kabeltilføring ved hjelp av nippel valgfritt oppe og nede. Hus (todelt) klargjort for skinnemontering i form av adapter på baksiden (kan også monteres på siden).
Leveringsomfang:
Monteringsskinnehus med integrert skjøtoppbevaring (montert), påmontert utstyr med 6x ST-Duplex-kobling, 12x pigtail (OM2), 1x skjøteholder, 1x kabelnippel (M20x1,5)
FOC-FDX20-PP-STD6-OM2-PT9
-
Skjøteboks
1019683
Skjøteboks, byggform: Monteringsskinnemodul, beskyttelsesgrad: IP20, material: Metall, tilkoblingstype: Skjøte, kabelutgang: oppe og nede, husstørrelse: 1, farge: grå, Ethernet
Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift.
Nødvendig tilbehør
Produktdetaljer
cUL Listed
Godkjennings-ID: E335024-20250729Kompatible produkter
Dine fordeler
Intuitiv frontbetjening og oversiktlig automasjonsskap-layout takket være enhetlig design
Fleksibel skinnemontering i seks posisjoneringsretninger mulig
Industriegnet
Sikker dataforbindelse over lang tid grunnet omfattende testede komponenter
Sneppmontering på alle vanlige monteringsskinner NS 35/7,5 hhv. NS 35/15
Optimalt dimensjonert og patentert pigtale-brett for praktisk skjøting og kompakte bøyeradier.
Utmerket for fusjonsskjøting
For enkel felttilkobling