HC-M-03/04-MOD-BUC
-
Kontaktinnsatsmodul
1585786
HEAVYCON kontaktinnsatsmodul, bøssing, tre effektkontakter / fire styrekontakter, krympetilkobling
Produktdetaljer
| Generelt | Til HEAVYCON-hus HC-B6 til B48, leddholderamme HC-M-MHR... nødvendig, krympetilkobling, effektkontakter CK 4,0-ED..., styrekontakter CK 1,6-ED... (krympekontakter inngår ikke i leveransen) |
| Monteringsinformasjon | For hushøyder ≥ 52 mm. Pluggforbindelser må kun betjenes når de er uten last og uten spenning. |
| Modulen kan ikke benyttes samtidig med beskyttelsesdeksel HC-B...-TMB-SD-IP65 og HC-B...-TMS-SD-IP65. Ikke egnet for fiberoptiske kontakter CK1,6-ED-...POF. |
| Serie | HC-M-03/04 |
| Anvendelse | Effekt/signal |
| Stikkeroptikk | 3+4 |
| Kontaktnummerering | 1 - 3 (Effektkontakter) |
| 1 - 4 (Styrekontakter) | |
| Antall modulplasser | 1 |
| Antall effektkontakter | 3 |
| Antall styrekontakter | 4 |
| Kontakttype | dreid |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Overspenningskategori | III |
| Forurensningsgrad | 3 |
| Tilkoblingsteknikk | |
| Tilkoblingsteknikk | Krympetilkobling (Effektkontakter) |
| Ledertilkobling | |
| Tilkoblingstverrsnitt | 1,5 mm² ... 6 mm² (Effektkontakter) |
| 0,14 mm² ... 2,5 mm² (Styrekontakter) | |
| Tilkoblingstverrsnitt AWG | 16 ... 10 (Effektkontakter) |
| 26 ... 14 (Styrekontakter) | |
| Enkeltledernes avisoleringslengde | 9 mm (9,6 mm (4,0-6,0 mm²)) |
| 8 mm (6 mm (2,5 mm²)) | |
| Målskisse |
|
| Bredde | 34,2 mm |
| Høyde | 39,1 mm |
| Lengde | 14,6 mm |
| Mekaniske spesifikasjoner | |
| Minimal hushøyde | 52 mm |
| Kontaktdiameter | 4 mm |
| Merkespenning (III/3) | 830 V (Effektkontakter) |
| 830 V (Styrekontakter) | |
| Merkestøtspenning | 8 kV (Effektkontakter) |
| 8 kV (Styrekontakter) | |
| Merkestrøm | 40 A (Effektkontakter) |
| 10 A (Styrekontakter) |
| Mekaniske spesifikasjoner | |
| Pluggsykluser | ≥ 500 |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
| Materiale kontakt | Kobberlegering |
| Materiale kontaktholder | PC |
| Materiale kontaktoverflate, effektkontakt | Ag |
| Materiale kontaktoverflate, styrekontakt | Ag (alternativ Au) |
| Miljøforhold | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 125 °C |
| Artikkelnummer | 1585786 |
| Pakkestørrelse | 2 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 2 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BBF |
| Produktnøkkel | AF7ACB |
| GTIN | 4046356308380 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 10,55 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 10 g |
| Tolltariffnummer | 85366990 |
| Opprinnelsesland | DE |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
-
CK1,6-ED-0,50BU AG - Krympekontakt 1663404
-
CK1,6-ED-0,75BU AG - Krympekontakt 1663417
-
CK1,6-ED-1,00BU AG - Krympekontakt 1663420
-
CK1,6-ED-1,50BU AG - Krympekontakt 1663433
-
CK1,6-ED-2,50BU AG - Krympekontakt 1663446
-
CK1,6-ED-BU-POF - Bøssingkontakt 1885004
-
CK1,6-ED-0,37BU AU - Krympekontakt 1674969
-
CK1,6-ED-0,50BU AU - Krympekontakt 1674480
-
CK1,6-ED-0,75BU AU - Krympekontakt 1672440
-
CK1,6-ED-1,00BU AU - Krympekontakt 1674943
-
CK1,6-ED-1,50BU AU - Krympekontakt 1674930
-
CK1,6-ED-2,50BU AU - Krympekontakt 1674985
-
CK4,0-ED-1,50BU AG - Krympekontakt 1663271
-
CK4,0-ED-2,50BU AG - Krympekontakt 1663284
-
CK4,0-ED-4,00BU AG - Krympekontakt 1663297
-
CK4,0-ED-6,00BU AG - Krympekontakt 1663307
-
CK4,0-ED-10,00BU AG - Krympekontakt 1586183
-
CK4,0-ED-1,50F AG - Krympekontakt 1274089
-
CK4,0-ED-2,50F AG - Krympekontakt 1274088
-
CK4,0-ED-4,00F AG - Krympekontakt 1274087
-
CK4,0-ED-6,00F AG - Krympekontakt 1274086
-
CK4,0-ED-10,00F AG - Krympekontakt 1274085
-
UNIFOX RT-CK 4.0 - Frigjøringsverktøy 1072064
-
CRIMPFOX-TC 4 - Krympetang 1212113
-
CRIMPFOX-TC 10 - Krympetang 1212114
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo