4G-produktserien TC CLOUD CLIENT inneholder prisgunstig feltutstyr for sikre fjernvedlikeholdsscenarier via 4G-LTE-mobilradio. Enhetene er optimalisert for bruk med mGuard Secure Cloud. Samtlige CLOUD CLIENT-enheter støtter derfor som standard Virtual Private Networks (VPN). Funksjonsomfang som er optimalisert for mGuard Secure Cloud gir rask oppstart av utstyret i felten.
TC CLOUD CLIENT 1002-4G
-
Ruter
2702886
El-nr.:
6400506
El-nr.:
6400506
Industriell VPN-Gateway til mGuard Secure Cloud, IPsec-kommunikasjon via 4G (LTE), Europa-versjon, 2-ports switch, 1 digital inngang, 1 digital utgang
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
| Produkttype | Fjernvedlikeholds-gateway |
| MTTF | 383 År (SN 29500 standard, temperatur 25 °C, arbeidssyklus 21 %) |
| 184 År (SN 29500 standard, temperatur 40 °C, arbeidssyklus 34,25 %) | |
| 78 År (SN 29500 standard, temperatur 40 °C, arbeidssyklus 100 %) | |
| Security-funksjoner | |
| 1:1 Network Address Translation (NAT) i VPN | støttes |
| Antall på VPN-tunnel | 1 |
| Autentifisering | X.509v3, PSK |
| Dataintegritet | MD5, SHA-1 |
| Internet-Protocol-Security (IPsec)-modus | ESP-tunnel |
| Krypteringsmetode | 3DES, AES-128, -192, -256 |
| Galvanisk skille | VCC // LTE // Ethernet // PE |
| Nettype | Radiosignaler |
| Forsyning | |
| Forsyningsspenningsområde | 10 V DC ... 30 V DC (SELV, via pluggbar Push-in-klemme) |
| Typisk strømopptak | < 200 mA (24 V DC) |
| Maksimalt strømopptak | 1,7 A |
| Funksjon | |
| Management | Web-based Management, SNMP |
| Digital | |
| Beskrivelse av inngang | Digital inngang |
| Antall innganger | 1 |
| Inngangssignal spenning | 10 V DC ... 30 V DC |
| Koblingsnivå "1"-signal | 10 V DC ... 30 V DC |
| Signal | |
| Betegnelse utgang | Digital utgang |
| Antall utganger | 1 |
| Utgangssignal spenning | 10 V DC ... 30 V DC (Avhengig av driftsspenning) |
| Utgangssignal strøm | ≤ 50 mA (ikke kortslutningsfast) |
| Forsyning | |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,14 mm² ... 1,50 mm² |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,14 mm² ... 1,50 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 26 ... 16 |
| Signal | Ethernet |
| Nettserver | Ja |
| Data: Ethernet-grensesnitt, 10/100Base-T(X) iht. IEEE 802.3 | |
| Seriell overføringshastighet | 10/100 Mbit/s autonegotiation |
| Tilkoblingstype | RJ45-bøssing, skjermet |
| Antall kanaler | 2 |
| Overføringslengde | 100 m (Twisted pair skjermet) |
| Støttede protokoller | TCP/IP, UDP/IP, FTP, HTTP |
| Støtteprotokoll | ARP, DHCP, PING (ICMP), SNMP V1, SMTP |
| Radio | |
| Beskrivelse av grensesnittet | GSM / GPRS / EDGE / UMTS / HSPA / LTE (FDD) |
| Frekvensområde | 800 MHz (LTE B20) |
| 850 MHz (LTE B5) | |
| 900 MHz (LTE B8) | |
| 1700 MHz (LTE B4) | |
| 1800 MHz (LTE B3) | |
| 1900 MHz (LTE B2) | |
| 2100 MHz (LTE B1) | |
| 2600 MHz (LTE B7) | |
| 850 MHz (UMTS/HSPA B5) | |
| 900 MHz (UMTS/HSPA B8) | |
| 1900 MHz (UMTS/HSPA B2) | |
| 2100 MHz (UMTS/HSPA B1) | |
| 850 MHz (2 W (EGSM)) | |
| 900 MHz (2 W (EGSM)) | |
| 1800 MHz (1 W (EGSM)) | |
| 1900 MHz (1 W (EGSM)) | |
| Datahastighet | ≤ 150 Mbit/s (LTE, DL) |
| ≤ 50 Mbit/s (LTE, UL) | |
| Antenne | 50 Ω impedans SMA-antennebøssing |
| Tilkoblingstype for antenne | SMA (female) |
| SIM-grensesnitt | 1,8 volt, 3 volt |
| GPRS | Class 12, Class B |
| CS1 ... CS4 | |
| EDGE | Multislot Class 10 |
| UMTS | HSPA 3GPP R9 |
| LTE | CAT4 |
| Nasjonal støtte | Europa |
| Bredde | 45 mm |
| Høyde | 130 mm |
| Dybde | 126 mm |
| Farge (Husoverdel) | grå (RAL 7042) |
| Material (Hus) | Kunststoff |
| Vibrasjonsfasthet i henhold til EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Vibrasjon (drift): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, i XYZ...retning |
| Støt iht. EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Støt (drift): 15g |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | 0 °C ... 60 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 0 °C ... 60 °C |
| Tillatt luftfuktighet (drift) | 10 % ... 95 % (ingen dugging) |
| Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 10 % ... 95 % (ingen dugging) |
| CE | |
| Sertifikat | CE-samsvar |
| Test for skadelig gass | |
| Merking | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | Samsvar med RED-direktiv 2014/53/EU |
| Støyfasthet | EN 61000-6-2 |
| Utlading av statisk elektrisitet | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-2 |
| Utlading av statisk elektrisitet | |
| Kontaktutladning | ± 6 kV (Teststyrkegrad 3) |
| Luftutladning | ± 8 kV (Teststyrkegrad 3) |
| Merknad | Kriterium B |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Frekvensområde | 80 MHz ... 3 GHz (Teststyrkegrad 3) |
| Feltstyrke | 10 V/m |
| Merknad | Kriterium A |
| Raske transienter (burst) | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-4 |
| Raske transienter (burst) | |
| Inngang | ± 2 kV (Teststyrkegrad 3) |
| Signal | ± 2 kV (Ethernet) |
| Merknad | Kriterium B |
| Støtstrømbelastning (Surge) | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-5 |
| Støtstrømbelastning (Surge) | |
| Inngang | ± 0,5 kV (symmetrisk) |
| ± 1 kV (asymmetrisk) | |
| Signal | ± 1 kV (Dataledning, asymmetrisk) |
| Merknad | Kriterium B |
| Ledningsført påvirkning | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-6 |
| Ledningsført påvirkning | |
| Frekvensområde | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Merknad | Kriterium A |
| Spenning | 10 V |
| Støyemisjon | |
| Radiosignalstøyspenning i henhold til EN 55011 | Klasse B bruksområde industri og boligområde |
| Radiosignalstøyspenning i henhold til EN 55011 | Klasse B bruksområde industri og boligområde |
| Kriterier | |
| Kriterium A | Vanlige driftsegenskaper innenfor fastsatte grenser. |
| Kriterium B | Midlertidige påvirkninger i driftsegenskapene som apparatet selv korrigerer. |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Artikkelnummer | 2702886 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
| Rabattgruppe | 31NDNC |
| Produktnøkkel | DNC422 |
| GTIN | 4055626378619 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 324,6 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 232,8 g |
| Tolltariffnummer | 85176200 |
| Opprinnelsesland | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
-
ANT-OMNI-0671-01 - Antenne 1396316
-
ANT-OMNI-0671-02 - Antenne 1396318
-
NBC-COX-CNM/0.5-S/COX-CKM - Koaksialkabel 1340139
-
NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CKM - Koaksialkabel 1340143
-
NBC-COX-CNM/3.0-M/COX-CKM - Koaksialkabel 1340144
-
NBC-COX-CNM/5.0-M/COX-CKM - Koaksialkabel 1340147
-
FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,81GY35BD-D0 - Kretskortplugg 1105116
-
CSMA-LAMBDA/4-2.0-BS-SET - Overspenningsvern 2800491
-
PSI-CAB-GSM/UMTS- 5M - Antennekabel 2900980
-
PSI-CAB-GSM/UMTS-10M - Antennekabel 2900981
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Koaksialkabel 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Koaksialkabel 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Koaksialkabel 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Koaksialkabel 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Koaksialkabel 1340127
-
CN-LAMBDA/4-5.9-BB - Overspenningsvern 2838490
Dine fordeler
Pålitelig kommunikasjon via IPsec
Konfigurering via Web Based Management eller microSD-kort
Skybasert VPN-infrastruktur fra Phoenix Contact
Nøkkelferdig VPN-infrastruktur for operatører, maskin- og anleggsteknikere
Pålitelig og trygg grunnet mGuard-sikkerhetsteknologi som har vist sin berettigelse i industrien
Støtter mobile iOS-baserte enheter som Apple iPads og iPhones
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo