SD-WMS 5 (CH) YE
-
Ledermerkehylse
0825845
Ledermerkehylse, gul, kabeldiameterområde: 2,5 ... 5 mm, på langs: Bokstaver, monteringstype: tre på, målene til artikkelen som gjelder i stedet, avviker fra forgjengeren!
Produktdetaljer
| Generelt | Oppgi ønsket merking ved bestilling. Minimum bestillingsmengde pr. trykk: En pakningsenhet |
| Produkttype | Ledermerker |
| Merking | |
| Merkeretning | på langs |
| Merking | Bokstaver |
| Bredde | 3,2 mm |
| Høyde | 5,5 mm |
| Lengde | 4,2 mm |
| Farge | gul |
| Material | Polyvinylklorid |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
| Innholdsstoffer | silikon- og kadmiumfri |
| Ytterdiameter kabel | 2,5 mm ... 5 mm |
| Kontroll mht. stoffer som påvirker lakkeringsprosessen negativt | |
| Test med hensyn til stoffer som påvirker lakkeringsprosessen negativt (LABS-samsvar) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Resultat | Test bestått |
| UV-fasthet | |
| Testspesifikasjon | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (med referanse) |
| Resultat | Test bestått |
| Testvarighet | 96 h |
| Miljøforhold | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -30 °C ... 60 °C |
| Viskebestandighet | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Monteringstype | tre på |
| Artikkelnummer | 0825845 |
| Pakkestørrelse | 200 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 200 Stk. |
| Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
| Rabattgruppe | 31NBH3 |
| Produktnøkkel | BG222B |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 0,053 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 0,053 g |
| Tolltariffnummer | 49119900 |
| Opprinnelsesland | SE |
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo