MSTBTP 2,5/ 2-ST-RDB BD:S22 - Kretskortplugg
1714684

Piktogram produktserie COMBICON Connectors M
Piktogram tverrsnitt 2,5 mm2
Piktogram tilkoblingstype Skrutilkobling med trekkhylse
Piktogram skruegrepsform Langsgående slisse
Piktogram forpakningstype pakket i kartong

Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm2, farge: grønn, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 320 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Bøssing, antall rekker: 1, poltall: 2, artikkelserie: MSTBTP 2,5/..-ST, delingsmål: 5 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, skruegrepsform: L Langsgående slisse, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, festehake: RDB Festehake i dobbel bredde, stikksystem: COMBICON MSTB 2,5, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
Integrert prøvemulighet gjør testingen rask og brukervennlig
Åpner for tilkobling av to ledere