MSTB 2,5/11-ST-5,08 BD:11-1SO
-
Kretskortplugg
1921764
Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm2, farge: grønn, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 320 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Bøssing, antall potensialer: 11, antall rekker: 1, poltall: 11, antall tilkoblinger: 11, artikkelserie: MSTB 2,5/..-ST, delingsmål: 5,08 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, skruegrepsform: L Langsgående slisse, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, festehake: - Festehake, stikksystem: COMBICON MSTB 2,5, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong
Produktdetaljer
| Produkttype | Kretskortplugg |
| Produktserie | MSTB 2,5/..-ST |
| Produktserie | COMBICON Connectors M |
| Byggform | Standard |
| Poltall | 11 |
| Delingsmål | 5,08 mm |
| Antall tilkoblinger | 11 |
| Antall rekker | 1 |
| Antall potensialer | 11 |
| Type montering | nei |
| Egenskaper | |
| Nominell strøm IN | 12 A |
| Nominell spenning UN | 320 V |
| Gjennomgangsmotstand | 1,3 mΩ |
| Merkespenning (III/3) | 250 V |
| Merkestøtspenning (III/3) | 4 kV |
| Merkespenning (III/2) | 320 V |
| Merkestøtspenning (III/2) | 4 kV |
| Merkespenning (II/2) | 630 V |
| Merkestøtspenning (II/2) | 4 kV |
| Tilkoblingsteknikk | |
| Byggeform | Standard |
| Pluggforbindersystem | COMBICON MSTB 2,5 |
| Nominelt tverrsnitt | 2,5 mm² |
| Kontakttype | Bøssing |
| Lås | |
| Låsetype | uten |
| Type montering | uten |
| Ledertilkobling | |
| Tilkoblingstype | Skrutilkobling med trekkhylse |
| Tilkoblingsretning leder/kretskort | 0 ° |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 12 |
| Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, uten kunststoffhylse | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, med kunststoffhylse | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 ledere med samme tverrsnitt, entrådet | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| 2 ledere med samme tverrsnitt, flertrådet | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. endehylse uten plasthylse | 0,25 mm² ... 1 mm² |
| To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. TWIN-endehylse med plasthylse | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Prøvedor a x b / diameter | 2,8 mm x 2,0 mm / 2,4 mm |
| Avisoleringslengde | 7 mm |
| Drivenhetsform skrutrekkerhode | Langsgående slisse (L) |
| Tiltrekkingsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Informasjon om endehylser uten isolasjonskrage | |
| anbefalt krympetang | 1212034 CRIMPFOX 6 |
| Informasjon om endehylser med isolasjonskrage | |
| anbefalt krympetang | 1212034 CRIMPFOX 6 |
| Materialdata - kontakt | |
| Merk | WEEE/RoHS-samsvar, whisker-fri i henhold til IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
| Materiale kontakt | Cu-legering |
| Overflatetilstand | varmdyppefortinnet |
| Metalloverflate tilkoblingspunkt (dekksjikt) | Tinn (5 - 7 µm Sn) |
| Metalloverflate kontaktområde (dekksjikt) | Tinn (5 - 7 µm Sn) |
| Materialdata - hus | |
| Farge (Hus) | grønn (6021) |
| Isolasjonsmaterial | PA |
| Isolasjonsmaterialgruppe | I |
| CTI iht. IEC 60112 | 600 |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
| Glødetråd-antennelighetstall GWFI i henhold til EN 60695-2-12 | 850 |
| Glødetråd-antennelsestemperatur GWIT i henhold til EN 60695-2-13 | 775 |
| Temperatur på kuletrykktest i henhold til EN 60695-10-2 | 125 °C |
| Målskisse |
|
| Delingsmål | 5,08 mm |
| Bredde [w] | 55,88 mm |
| Høyde [h] | 15 mm |
| Lengde [l] | 18,3 mm |
| Merknad til drift | COMBICON pluggforbindere er, i henhold til DIN EN 61984, pluggforbindere uten koblingseffekt (COC). Ved korrekt bruk skal de aldri plugges eller skilles når de er spenningsførende eller under last. |
| Test med hensyn til lederskader og løse ledere | |
| Testspesifikasjon | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Resultat | Test bestått |
| Strekkprøve | |
| Testspesifikasjon | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Ledertverrsnitt/ledertype/trekkraft referanseverdi/ER-verdi | 0,2 mm² / entrådet / > 10 N |
| 0,2 mm² / flertrådet / > 10 N | |
| 2,5 mm² / entrådet / > 50 N | |
| 2,5 mm² / flertrådet / > 50 N | |
| Plugg- og trekkrefter | |
| Testspesifikasjon | DIN EN 60512-13-2:2006-11 |
| Resultat | Test bestått |
| Antall sykluser | 25 |
| Innstikkskraft pr. pol ca. | 8 N |
| Trekkraft pr. pol ca. | 6 N |
| Dreiemomenttest | |
| Testspesifikasjon | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Bestandighet for skrift | |
| Testspesifikasjon | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
| Resultat | Test bestått |
| Polarisering og koding | |
| Testspesifikasjon | DIN EN 60512-13-5:2006-11 |
| Resultat | Test bestått |
| Visuell kontroll | |
| Testspesifikasjon | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
| Resultat | Test bestått |
| Målekontroll | |
| Testspesifikasjon | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
| Resultat | Test bestått |
| Vibrasjonstest | |
| Testspesifikasjon | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Frekvens | 10 - 150 - 10 Hz |
| Sweep-hastighet | 1 oktav/min |
| Amplitude | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
| Akselerasjon | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
| Testvarighet pr. akse | 2,5 h |
| Testretninger | X-, Y- og Z-akse |
| Levetidstest | |
| Testspesifikasjon | DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12 |
| Høyeste spenningsstøt som isolasjonen kan motstå på havnivå | 4,8 kV |
| Gjennomgangsmotstand R1 | 1,3 mΩ |
| Gjennomgangsmotstand R2 | 1,4 mΩ |
| Pluggsykluser | 25 |
| Klimatisk test | |
| Testspesifikasjon | DIN EN ISO 6988:1997-03 |
| Korrosjonspåkjenning | 0,2 dm3 SO2 på 300 dm3/ 40 °C/1 syklus |
| Varmepåkjenning | 100 °C/168 h |
| Holdevekselspenning | 2,21 kV |
| Miljøforhold | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 100 °C (Avhengig av deratingkurve) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Relativ luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
| Omgivelsestemperatur (montasje) | -5 °C ... 100 °C |
| Termisk test | Testgruppe C | |
| Testspesifikasjon | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
| Kontrollert poltall | 12 |
| Isolasjonsmotstand | |
| Testspesifikasjon | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
| Isolasjonsmotstand tilgrensende poler | > 5 MΩ |
| Luft- og krypavstander | | |
| Testspesifikasjon | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
| Isolasjonsmaterialgruppe | I |
| Krypstrømfasthet (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
| Merkeisolasjonsspenning (III/3) | 250 V |
| Merkestøtspenning (III/3) | 4 kV |
| minimumsverdi luftavstand - inhomogent felt (III/3) | 3 mm |
| minimumsverdi krypavstand (III/3) | 3,2 mm |
| Merkeisolasjonsspenning (III/2) | 320 V |
| Merkestøtspenning (III/2) | 4 kV |
| minimumsverdi luftavstand - inhomogent felt (III/2) | 3 mm |
| minimumsverdi krypavstand (III/2) | 3 mm |
| Merkeisolasjonsspenning (II/2) | 630 V |
| Merkestøtspenning (II/2) | 4 kV |
| minimumsverdi luftavstand - inhomogent felt (II/2) | 3 mm |
| minimumsverdi krypavstand (II/2) | 3,2 mm |
| Forpakningstype | pakket i kartong |
| Artikkelnummer | 1921764 |
| Pakkestørrelse | 50 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 50 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BAA |
| Produktnøkkel | AACAGC |
| GTIN | 4017918236144 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 19,49 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 18,402 g |
| Tolltariffnummer | 85366990 |
| Opprinnelsesland | Country of origin will be provided upon delivery. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27460202 |
| ECLASS-15.0 | 27460202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002638 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
Merk: Bruk av enkelte av tilbehørsdelene som er oppført nedenfor, kan begrense produktet.
-
-
EBP 3- 5 - Innleggslask 1733172
-
EBP 4- 5 - Innleggslask 1733185
-
EBP 5- 5 - Innleggslask 1733198
-
EBP 6- 5 - Innleggslask 1733208
-
SZS 0,6X3,5 - Skrutrekker 1205053
-
KGS-MSTB 2,5/11 - Kabelhus 1783805
-
CP-MSTB - Kodeprofil 1734634
-
SK U/2,8 WH:UNBEDRUCKT - Merkekort 0803883
-
UKK 3-MSTBVH-5,08 - Etasjerekkeklemme 2770846
-
UKK 3-MSTB-5,08 - Etasjerekkeklemme 2770888
-
UK 3-MVSTB-5,08 - Gjennomgangsklemme 3002076
-
UK 3-MVSTB-5,08-LA 24RD - Gjennomgangsklemme 3002102
-
UKK 3-MSTB-5,08-PE - Etasjerekkeklemme 1876615
-
FKIC 2,5/11-ST-5,08 - Kretskortplugg 1873443
-
MDSTB 2,5/11-G1-5,08 - Kretskortbasislist 1762460
-
SMSTBA 2,5/11-G-5,08 - Kretskortbasislist 1767465
-
SMSTB 2,5/11-G-5,08 - Kretskortbasislist 1769557
-
ICC 2,5/11-STZ-5,08 - Kretskortplugg 1823930
Dine fordeler
Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
Åpner for tilkobling av to ledere
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo