MCVR 1,5/ 4-ST-3,81 BD:1-4 - Kretskortplugg
1782912

Piktogram produktserie COMBICON Connectors S
Piktogram tverrsnitt 1,5 mm2
Piktogram tilkoblingstype Skrutilkobling med trekkhylse
Piktogram skruegrepsform Langsgående slisse
Piktogram forpakningstype pakket i kartong

Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 1,5 mm2, farge: grønn, nominell strøm: 8 A, merkespenning (III/2): 160 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Bøssing, antall potensialer: 4, antall rekker: 1, poltall: 4, antall tilkoblinger: 4, artikkelserie: MCVR 1,5/..-ST, delingsmål: 3,81 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, skruegrepsform: L Langsgående slisse, tilkoblingsretning leder/kretskort: 90 °, stikksystem: COMBICON MC 1,5, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
Åpner for tilkobling av to ledere