IPC 5/11-STF-7,62 - Kretskortplugg
1709241

produktserie COMBICON Connectors L
tverrsnitt 6 mm2
delingsmål 7,62 mm
tilkoblingstype Skrutilkobling med trekkhylse
skruegrepsform Pozidriv med langsgående slisse
forpakningstype pakket i kartong

Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 6 mm2, farge: grønn, nominell strøm: 32 A, merkespenning (III/2): 1000 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Stift, antall potensialer: 11, antall rekker: 1, poltall: 11, antall tilkoblinger: 11, artikkelserie: IPC 5/..-STF, delingsmål: 7,62 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, skruegrepsform: Z1L Pozidriv med langsgående slisse, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, festehake: - uten festehake, stikksystem: COMBICON PC 5, kobling: Skrukobling, festemetode: Skruflens, forpakningstype: pakket i kartong

Produktdetaljer









Dine fordeler

Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
Åpner for tilkobling av to ledere
Invertert plugg med stiftkontakter for fingerberøringssikre utstyrsutganger eller skjøtforbindelser kabel-kabel
Påskrubar flens for høyeste mekaniske stabilitet
600 V UL-godkjennelse, minimale dimensjoner