IPC 35 HC/ 2-STF-15,00BD:BR - Kretskortplugg
1884926

produktserie COMBICON Connectors XL
tverrsnitt 35 mm2
tilkoblingstype Skrutilkobling med trekkhylse
skruegrepsform Langsgående slisse
forpakningstype pakket i kartong

Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 35 mm2, farge: grå, nominell strøm: 125 A, merkespenning (III/2): 1000 V, kontaktoverflate: Ag, kontakttype: Stift, antall rekker: 1, poltall: 2, artikkelserie: IPC 35 HC/..-STF, delingsmål: 15 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, skruegrepsform: L Langsgående slisse, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, festehake: - uten festehake, stikksystem: COMBICON PC 35, kobling: Skrukobling, festemetode: Skruflens, forpakningstype: pakket i kartong

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
Åpner for tilkobling av to ledere
Invertert plugg med stiftkontakter for fingerberøringssikre utstyrsutganger eller skjøtforbindelser kabel-kabel
Påskrubar flens for høyeste mekaniske stabilitet