ZFKDSA 10-10,00- 6 RDBDWH6-1SO - Printmodul
1744138

produktserie COMBICON Terminals L
tverrsnitt 10 mm2
delingsmål 10 mm
tilkoblingstype Fjærkrafttilkobling
monteringstype Bølgelodding

Kretskortmodul, nominell strøm: 76 A, merkespenning (III/2): 400 V, nominelt tverrsnitt: 10 mm2, antall potensialer: 6, antall rekker: 1, poltall pr. rekke: 6, artikkelserie: ZFKDS(A) 10, delingsmål: 10 mm, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 45 °, farge: rød, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlengde [P]: 6,5 mm, antall loddepinner pr. potensial: 4, forpakningstype: pakket i kartong

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Definert kontaktkraft sikrer langtidsstabil forbindelse
Klemrom som er åpnet med fast skrutrekker gir en praktisk ledertilkobling
Separat laskebrønn som gjør det enkelt å koble flere poler med lasker
Integrert prøvemulighet gjør testingen rask og brukervennlig