produktserie COMBICON Terminals M
tverrsnitt 2,5 mm2
delingsmål 7,5 mm
tilkoblingstype Skrutilkobling med trådbeskyttelsesbøyle
monteringstype Bølgelodding
Printmodul, nominell strøm: 32 A, merkespenning (III/2): 800 V, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm2, antall potensialer: 9, antall rekker: 1, poltall pr. rekke: 9, artikkelserie: PT 2,5/..-V, delingsmål: 7,5 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trådbeskyttelsesbøyle, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 90 °, farge: grønn, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlengde [P]: 4,1 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, forpakningstype: pakket i kartong