Printmodul - PT 2,5/10-7,5-V
1988037

Printmodul, nominell strøm: 32 A, merkespenning (III/2): 800 V, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm2, antall potensialer: 10, antall rekker: 1, poltall pr. rekke: 10, artikkelserie: PT 2,5/..-V, delingsmål: 7,5 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trådbeskyttelsesbøyle, tilkoblingsretning leder/kretskort: 90 °, farge: grønn, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlengde [P]: 4,1 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, forpakningstype: pakket i kartong


Produktdetaljer




Byggform Printmodulblokk
Produktserie COMBICON Terminals M
Produkttype Kretskortmodul
Poltall 10
Delingsmål 7,5 mm
Antall tilkoblinger 10
Antall rekker 1
Antall potensialer 10
Pinlayout Lineær pinning

Nominell strøm IN 32 A
Nominell spenning UN 800 V
Forurensningsgrad 3
Merkespenning (III/3) 500 V
Merkestøtspenning (III/3) 6 kV
Merkespenning (III/2) 800 V
Merkestøtspenning (III/2) 6 kV

Tilkoblingsteknikk
Byggeform Printmodulblokk
Nominelt tverrsnitt 2,5 mm²
Ledertilkobling
Tilkoblingstype Skrutilkobling med trådbeskyttelsesbøyle
Ledertverrsnitt entrådet 0,5 mm² ... 4 mm²
Ledertverrsnitt flertrådet 0,5 mm² ... 4 mm²
Ledertverrsnitt AWG 20 ... 10
Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, uten kunststoffhylse 0,5 mm² ... 2,5 mm²
Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, med kunststoffhylse 0,5 mm² ... 2,5 mm²
2 ledere med samme tverrsnitt, entrådet 0,5 mm² ... 1,5 mm²
2 ledere med samme tverrsnitt, flertrådet 0,5 mm² ... 1,5 mm²
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. endehylse uten plasthylse 0,5 mm² ... 0,75 mm²
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. TWIN-endehylse med plasthylse 0,5 mm² ... 1,5 mm²
Avisoleringslengde 6,5 mm
Tiltrekkingsmoment 0,45 Nm ... 0,5 Nm

Monteringstype Bølgelodding Bølgelodding
Monteringstype Bølgelodding

Materialdata - kontakt
Merk WEEE/RoHS-samsvar, whisker-fri i henhold til IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Materiale kontakt Cu-legering
Overflatetilstand galvanisk fortinnet
Metalloverflate tilkoblingspunkt (dekksjikt) Tinn (3 - 12 µm Sn)
Metalloverflate tilkoblingspunkt (mellomsjikt) Nikkel (1,5 - 4 µm Ni)
Metalloverflate loddeområde (dekksjikt) Tinn (3 - 12 µm Sn)
Metalloverflate loddeområde (mellomsjikt) Nikkel (1,5 - 4 µm Ni)
Materialdata - hus
Farge hus grønn (6021)
Isolasjonsmaterial PA
Isolasjonsmaterialgruppe I
CTI iht. IEC 60112 600
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 V0
Glødetråd-antennelighetstall GWFI i henhold til EN 60695-2-12 850
Glødetråd-antennelsestemperatur GWIT i henhold til EN 60695-2-13 775
Temperatur på kuletrykktest i henhold til EN 60695-10-2 125 °C

Målskisse
Delingsmål 7,5 mm
75 mm
Høyde h 13,1 mm
Installed height 9 mm
Length l 13,5 mm
Solder pin length P 4,1 mm
Kretskortdesign
Stiftavstand 7,5 mm

Test med hensyn til lederskader og løse ledere
Testspesifikasjon DIN EN 60998-2-1 (VDE 0613-2-1):2005-03
Resultat Test bestått
Strekkprøve
Testspesifikasjon DIN EN 60998-2-1 (VDE 0613-2-1):2005-03
Ledertverrsnitt/ledertype/trekkraft referanseverdi/ER-verdi 0,5 mm² / entrådet / > 20 N
0,5 mm² / flertrådet / > 20 N
4 mm² / entrådet / > 60 N
4 mm² / flertrådet / > 60 N
Dreiemomenttest
Testspesifikasjon DIN EN 60998-2-1 (VDE 0613-2-1):2005-03

Oppvarmingstest
Testspesifikasjon DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03
Krav oppvarmingstest Temperaturøkning ≤ 45 K
Isolasjonsmotstand
Testspesifikasjon DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03
Isolasjonsmotstand tilgrensende poler 109 Ω
Luft- og krypavstander |
Testspesifikasjon DIN EN 60947-1 (VDE 0660-100):2015-09
Isolasjonsmaterialgruppe I
Krypstrømfasthet (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) CTI 600
Merkeisolasjonsspenning (III/3) 500 V
Merkestøtspenning (III/3) 6 kV
minimumsverdi luftavstand - inhomogent felt (III/3) 5,5 mm
minimumsverdi krypavstand (III/3) 6,3 mm
Merknad til tilkoblingstverrsnitt Med tilkoblet leder 4 mm² (flertrådet).
Merkeisolasjonsspenning (III/2) 800 V
Merkestøtspenning (III/2) 6 kV
minimumsverdi luftavstand - inhomogent felt (III/2) 5,5 mm
minimumsverdi krypavstand (III/2) 5,5 mm
Merkeisolasjonsspenning (II/2) 1000 V
Merkestøtspenning (II/2) 6 kV
minimumsverdi luftavstand - inhomogent felt (II/2) 5,5 mm
minimumsverdi krypavstand (II/2) 5,5 mm

Vibrasjonstest
Testspesifikasjon DIN EN 60068-2-6:1996-05
Frekvens 10 - 150 - 10 Hz
Sweep-hastighet 1 oktav/min
Amplitude 0,35 mm (10 - 60,1 Hz)
Sweep-hastighet 5g (60,1 - 150 Hz)
Testvarighet pr. akse 2,5 h
Glødetrådtest
Testspesifikasjon DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03
Temperatur 850 °C
Virketid 5 s
Omgivelsesforhold
Omgivelsestemperatur (drift) -40 °C ... 100 °C (Avhengig av strømbelastnings-/deratingkurven)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) -40 °C ... 70 °C
Relativ luftfuktighet (lagring/transport) 30 % ... 70 %
Omgivelsestemperatur (montasje) -5 °C ... 100 °C

Forpakningstype pakket i kartong

Artikkelnummer 1988037
Pakkestørrelse 100 Stk.
Minimum bestillingsmengde 100 Stk.
Merknad Ordrerelatert fremstilling (ingen retur)
Rabattgruppe 31BAA
Produktnøkkel AAMFND
Katalogside Side 429 (C-1-2013)
GTIN 4046356036566
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) 13,537 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 13,537 g
Tolltariffnummer 85369010
Opprinnelsesland PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27440401
ECLASS-10.0.1 27440401
ECLASS-11.0 27460101

ETIM

ETIM 8.0 EC002643

UNSPSC

UNSPSC 21.0

IECEE CB Scheme

Approval ID: DE1-58861
Approval Specification Data
Nominell spenning UN Nominell strøm IN Tverrsnitt AWG Tverrsnitt mm2
750 V 32 A 0,5 - 4

EAC

Approval ID: B.01687

cULus Recognized

Approval ID: E60425-20030211
Approval Specification Data
Nominell spenning UN Nominell strøm IN Tverrsnitt AWG Tverrsnitt mm2
Usegroup B
300 V 20 A 20 - 12
Usegroup C
150 V 20 A 20 - 12
Usegroup D
300 V 10 A 20 - 12

CCA

Approval ID: DE1 34001
Approval Specification Data
Nominell spenning UN Nominell strøm IN Tverrsnitt AWG Tverrsnitt mm2
750 V 32 A 0,5 - 4

VDE sakkyndigrapport med produksjonsovervåking

Approval ID: 40029839
Approval Specification Data
Nominell spenning UN Nominell strøm IN Tverrsnitt AWG Tverrsnitt mm2
750 V 32 A 0,5 - 4

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Tidsrom for forskriftsmessig bruk (EFUP): 50 år
Du finner informasjon om farlige substanser i produsenterklæringen, se "Downloads"

Dine fordeler

Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
Stor klemkapasitet grunnet firkantet klemrom
Åpner for tilkobling av to ledere
Feste på siden åpner for individuell sammensetting av forskjellige poltall