EAC
Approval ID: B.01687cULus Recognized
Approval ID: E60425-20030211Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 20 A | 20 - 12 | ||
Usegroup C | ||||
150 V | 20 A | 20 - 12 | ||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A | 20 - 12 |
Printmodul, nominell strøm: 32 A, merkespenning (III/2): 800 V, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm2, antall potensialer: 14, antall rekker: 1, poltall pr. rekke: 14, artikkelserie: PT 2,5/..-V, delingsmål: 7,5 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trådbeskyttelsesbøyle, tilkoblingsretning leder/kretskort: 90 °, farge: grønn, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlengde [P]: 4,1 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, forpakningstype: pakket i kartong
Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 20 A | 20 - 12 | ||
Usegroup C | ||||
150 V | 20 A | 20 - 12 | ||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A | 20 - 12 |