produktserie COMBICON Terminals L
tverrsnitt 4 mm2
delingsmål 6,35 mm
tilkoblingstype Skrutilkobling med trekkhylse
skruegrepsform Langsgående slisse
monteringstype Bølgelodding
Kretskortmodul, nominell strøm: 41 A, merkespenning (III/2): 630 V, nominelt tverrsnitt: 4 mm2, antall rekker: 2, poltall pr. rekke: 3, artikkelserie: MKKDS 5, delingsmål: 6,35 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, skruegrepsform: L Langsgående slisse, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, farge: grønn, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlengde [P]: 5,2 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, forpakningstype: pakket i kartong