MKDSO 2,5/ 4-R KMGY BD:4-1SO - Printmodul
2202223

Piktogram tverrsnitt 2,5 mm2
Piktogram delingsmål 5 mm
Piktogram tilkoblingstype Skrutilkobling med trekkhylse
Piktogram monteringstype Bølgelodding

Kretskortmodul, nominell strøm: 24 A, merkespenning (III/2): 400 V, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm2, antall potensialer: 4, antall rekker: 1, poltall pr. rekke: 4, artikkelserie: MKDSO 2,5/..-R, delingsmål: 5 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, farge: lysegrå, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlengde [P]: 3,5 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, forpakningstype: pakket i kartong. Variant med trykk, artikkel med pinutgang på høyre side

Produktdetaljer









Kompatible produkter


Dine fordeler

Vedlikeholdsfri og vibrasjonssikker takket være Reakdyn-prinsippet eller fjærende elementer
Printmodulen står ortogonalt på kretskortet
Skrutilkobling som er velkjent og velprøvd over hele verden