produktserie COMBICON Terminals M
tverrsnitt 2,5 mm2
delingsmål 5 mm
tilkoblingstype Frontskrutilkobling
monteringstype Bølgelodding
Printmodul, nominell strøm: 24 A, merkespenning (III/2): 400 V, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm2, antall potensialer: 1, antall rekker: 1, poltall pr. rekke: 1, artikkelserie: FRONT 2,5-H/SA10, delingsmål: 5 mm, tilkoblingstype: Frontskrutilkobling, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, farge: grønn, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlengde [P]: 5 mm, antall loddepinner pr. potensial: 2, forpakningstype: pakket i kartong. Artikkelen kan rekkeplasseres ved forskjellige poltall!