PSR-SPP- 24DC/SSM/2X1
-
Sikkerhetsreleer
2981570
2-kanals stillstandsovervåker, 2 N/O for SIL 3 etter IEC 61508, styring via 2 standardinitiatorer, bredde 22,5 mm, pluggbar push-in-rekkeklemme
Produktdetaljer
| Bruksrestriksjoner | |
| EMC-merknad | EMC: Klasse A-produkt, se produsenterklæring på nedlastingsområdet |
| Anvendelse | Stillstandsovervåker |
| Levetid mekanisk | > 20x 106 koblingsforløp |
| Reletype | Elektromekanisk relé med tvangsførte kontakter iht. IEC/EN 61810-3 |
| Isolasjonsegenskaper: Luft- og krypavstander mellom strømkretsene | |
| Overspenningskategori | III |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Nominell driftsmodus | 100 % ED |
| Grensesnitt | Initiatortilkobling |
| Luft- og krypavstander mellom strømkretsene | |
| Merkeisolasjonsspenning | 250 V |
| Merkestøtspenning/isolering | 4 kV / basisisolering (sikkert skille, forsterket isolering og 6 kV mellom inngangsstrømkrets og utgangskontakter) |
| Generelt | |
| Nominell inngangsspenning UN | 24 V DC |
| Inngangsspenningsområde med hensyn til UN | 0,85 ... 1,1 |
| Typisk inngangsstrøm ved UN | 60 mA |
| Spenning på inngangs- start- og tilbakeføringskrets | ca. 24 V DC |
| Typisk reaksjonstid | 12 ms |
| Typisk løsetid | 8 ms |
| Gjenopprettingstid | 1 s |
| Beskyttelseskobling | Overspenningsbeskyttelse; Suppressordiode |
| Grensefrekvens | 2 kHz |
| Koblingsområde (drift) | > 2,5 Hz |
| Koblingsområde (stillstand) | < 2 Hz |
| Statusindikator | LED (grønn) |
| Kontaktutførelse | To aktiverbare utganger |
| 2 signalutganger | |
| Kontaktmaterial | AgNi10, + 5 µm Au |
| Maks. koblingsspenning | 250 V AC/DC (hvis gullskiktet er ødelagt) |
| 60 V AC/DC (ved gullskikt) | |
| Min. koblingsspenning | 100 mV AC/DC |
| Varig grensestrøm | 5 A |
| 100 mA (Meldeutganger) | |
| Maks. innkoblingsstrøm | 5 A |
| Min. innkoblingsstrøm | 1 mA |
| Kvadr. sumstrøm | 20,5 A2 (ITH2 = I12 + I22) |
| Utkoblingseffekt (ohmsk last) maks. | 120 W (24 V DC, τ = 0 ms) |
| 130 W (48 V DC, τ = 0 ms) | |
| 88 W (110 V DC, τ = 0 ms) | |
| 66 W (220 V DC, τ = 0 ms) | |
| Koblingseffekt, min. | 1 mW |
| Koblingskapasitet (3600/h koblingsforløp) | 2 A (24 V (DC13)) |
| 3 A (230 V (AC15)) | |
| Utgangssikring | 6 A gL |
| Ledertilkobling | |
| Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 16 |
| Avisoleringslengde | 8 mm |
| Bredde | 22,5 mm |
| Høyde | 112 mm |
| Dybde | 114,5 mm |
| Farge | gul |
| Sikkerhetstekniske data | |
| Stoppkategori | 0 |
| Kategori iht. EN 954-1 | 4 |
| Sikkerhetstekniske data: IEC 61508 - High-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP54 |
| IP20 | |
| Beskyttelsesgrad, monteringssted min. | IP54 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 55 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Innsatshøyde | maks. 2000 m (via NN) |
| Maks. tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 75 % (gjennomsnittlig, 85 % av og til, ingen kondensering) |
| Maks. tillatt luftfuktighet (drift) | 75 % (gjennomsnittlig, 85 % av og til, ingen kondensering) |
| Luft- og krypavstander mellom strømkretsene | |
| Standarder/bestemmelser | EN 60664/VDE 0110 |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Monteringsinformasjon | kan rekkeplasseres uten avstand |
| Monteringsposisjon | vilkårlig |
| Artikkelnummer | 2981570 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Produktnøkkel | DNA241 |
| GTIN | 4017918996864 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 217,2 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 217,2 g |
| Opprinnelsesland | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
Dine fordeler
Tilkoblingsmulighet for standardsensorer
Opptil SIL 3 etter IEC 61508
Enkel konfigurering med programvare (PSR-RSM4)
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo