PSR-SPP- 24DC/RSM4/4X1
-
Sikkerhetsreleer
2981541
2-kanals turtalls- og stillstandsovervåker opptil SIL 3 eller kat. 4, PL e etter EN ISO 13849, 4 N/O, egnet for tilkobling av inkrementalgivere og initiatorer, bredde 45 mm, pluggbar push-in-rekkeklemme
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
| Anvendelse | Turtallsovervåker |
| Stillstandsovervåker | |
| Styring | 2-kanals |
| Levetid mekanisk | > 50x 106 koblingsforløp |
| Reletype | Elektromekanisk relé med tvangsførte kontakter iht. IEC/EN 61810-3 |
| Isolasjonsegenskaper: Luft- og krypavstander mellom strømkretsene | |
| Overspenningskategori | II |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 2,4 W |
| Nominell driftsmodus | 100 % ED |
| Grensesnitt | Encoder |
| Initiatortilkobling | |
| Luft- og krypavstander mellom strømkretsene | |
| Merkeisolasjonsspenning | 250 V |
| Merkestøtspenning/isolering | 4 kV / basisisolering (sikkert skille, forsterket isolering og 6 kV mellom inngangsstrømkrets og utgangskontakter) |
| Generelt | |
| Nominell inngangsspenning UN | 24 V DC |
| Inngangsspenningsområde med hensyn til UN | 0,85 ... 1,1 |
| Typisk inngangsstrøm ved UN | 100 mA |
| Spenning på inngangs- start- og tilbakeføringskrets | ca. 24 V DC |
| Typisk reaksjonstid | 15 ms |
| Typisk løsetid | 12 ms |
| Gjenopprettingstid | 1 s |
| Beskyttelseskobling | Overspenningsbeskyttelse; Suppressordiode |
| Grensefrekvens | 2 kHz (IN1, IN2) |
| 400 kHz (RJ45) | |
| Statusindikator | LED (grønn) |
| Kontaktutførelse | 4 aktiverbare utganger |
| Kontaktmaterial | AgNi10, + 5 µm Au |
| Maks. koblingsspenning | 250 V AC/DC (hvis gullskiktet er ødelagt) |
| 60 V AC/DC (ved gullskikt) | |
| Min. koblingsspenning | 100 mV AC/DC |
| Varig grensestrøm | 5 A |
| 100 mA (Meldeutganger) | |
| Maks. innkoblingsstrøm | 6 A |
| Min. innkoblingsstrøm | 1 mA |
| Kvadr. sumstrøm | 42,25 A2 (ITH2 = I12 + I22 + I32 + I42) |
| Utkoblingseffekt (ohmsk last) maks. | 67 W (24 V DC, τ = 0 ms) |
| 36 W (48 V DC, τ = 0 ms) | |
| 43 MW (110 V DC, τ = 0 ms) | |
| 68 MW (220 V DC, τ = 0 ms) | |
| Koblingseffekt, min. | 1 mW |
| Koblingskapasitet (3600/h koblingsforløp) | 2 A (24 V (DC13)) |
| 3 A (230 V (AC15)) | |
| Utgangssikring | 6 A gL |
| Takt/signalisere | |
| Antall utganger | 4 |
| Tilkoblingsteknikk | |
| pluggbar | ja |
| Ledertilkobling | |
| Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, med kunststoffhylse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (kun i forbindelse med CRIMPFOX 6) |
| Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, uten kunststoffhylse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (kun i forbindelse med CRIMPFOX 6) |
| Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 16 |
| Avisoleringslengde | 8 mm |
| Bredde | 45 mm |
| Høyde | 112 mm |
| Dybde | 114,5 mm |
| Farge | gul |
| Husmateriale | PA |
| Sikkerhetstekniske data | |
| Stoppkategori | 0 |
| Sikkerhetstekniske data: EN ISO 13849 | |
| Performance level (PL) | e |
| Sikkerhetstekniske data: IEC 61508 - High-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Sikkerhetstekniske data: IEC 61508 - Low-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Sikkerhetstekniske data: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Beskyttelsesgrad, monteringssted min. | IP54 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 55 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Innsatshøyde | maks. 2000 m (via NN) |
| Maks. tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 75 % (gjennomsnittlig, 85 % av og til, ingen kondensering) |
| Maks. tillatt luftfuktighet (drift) | 75 % (gjennomsnittlig, 85 % av og til, ingen kondensering) |
| Luft- og krypavstander mellom strømkretsene | |
| Standarder/bestemmelser | DIN EN 60664-1 |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Monteringsinformasjon | kan rekkeplasseres uten avstand |
| Monteringsposisjon | vilkårlig |
| Artikkelnummer | 2981541 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BDNA |
| Produktnøkkel | DNA242 |
| GTIN | 4017918996833 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 363,6 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 363,069 g |
| Tolltariffnummer | 90328900 |
| Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371811 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001448 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
-
CABLE-25/8/250/RSM/E-SIMO611D - Adapterkabel 2901746
-
CABLE-15/8/250/RSM/INDEL - Adapterkabel 2902338
-
CABLE- 9/8/250/RSM/ELAU - Adapterkabel 2902984
-
CABLE-15/8/100/RSM/BM - Adapterkabel 2904108
-
CABLE-25/8/250/RSM/SIMO611D - Adapterkabel 2981583
-
CABLE-25/8/250/RSM/ARADEX - Adapterkabel 2981596
-
CABLE-15/8/250/RSM/SIMO611D - Adapterkabel 2981606
-
CABLE-15/8/250/RSM/MHD/G - Adapterkabel 2981619
-
CABLE-15/8/250/RSM/SIN800 - Adapterkabel 2981622
-
CABLE-15/8/250/RSM/FM-NC - Adapterkabel 2981635
-
CABLE-15/8/250/RSM/DKC - Adapterkabel 2981648
-
CABLE-15/8/250/RSM/AMK - Adapterkabel 2981651
-
CABLE-15/8/250/RSM/SEW-X15 - Adapterkabel 2981664
-
CABLE-15/8/250/RSM/PD - Adapterkabel 2981758
-
CABLE- 9/8/250/RSM/LENZE - Adapterkabel 2981826
-
CABLE-15/8/250/RSM/KINETIX - Adapterkabel 2986698
-
CABLE-15/8/250/RSM/IHDUNI-SP - Adapterkabel 2986973
-
CABLE-15/8/250/RSM/INDRADYN-2 - Adapterkabel 2986986
-
CABLE-20/8/250/RSM/FANUC - Adapterkabel 2986999
Dine fordeler
Enkel konfigurering med programvare (PSR-RSM4)
Opptil SIL 3 etter IEC 61508
Tilkoblingsmulighet for standardsensorer
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo