PSR-SCP- 24DC/RSM4/4X1 - Sikkerhetsreleer
2981538

2-kanals turtalls- og stillstandsovervåker opptil SIL 3 eller kat. 4, PL e etter EN ISO 13849, 4 N/O, egnet for tilkobling av inkrementalgivere og initiatorer, pluggbare skrutilkoblingsmoduler, bredde 45 mm

Gratis nedlasting tilgjengelig. Nedlastinger

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordeler

Enkel konfigurering med programvare (PSR-RSM4)
Opptil SIL 3 etter IEC 61508
Tilkoblingsmulighet for standardsensorer