HCS-T MICRO C C C C 7035
-
Elektronikkhus
2203124
Håndholdt hus T-Micro lysegrått, består av to halvskåler med skruer, front jevn, lukket.
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Ofte stilte spørsmål
Hvilken IP-beskyttelsesgrad kan jeg oppnå med de håndholdte husene HCS?
Ved bruk av tilbehøret har HCS beskyttelsesgrad IP54. Dette innebærer at den er helt berøringssikker. I tillegg er elektronikken din beskyttet mot skadelige mengder støv og vannsprut fra alle sider. For dette velger du tetning (HCS … Seal) under «Tilbehør».
Kan jeg få laget individuelle utskjæringer i det håndholdte huset?
Ja, utskjæringer og andre individuelle tilpasninger er mulig. Vår service-senter hjelper deg med dette. Legg inn webcode #0685 i søkefeltet på nettsiden vår, og bruk kontaktskjemaet.
Finnes det også en støtbeskyttelse til det håndholdte huset?
Ja, støtbeskyttende hylstre fås på forespørsel.
Hva slags verktøy trenger jeg for å montere det håndholdte huset?
For montering av HCS trengs det en stjerneskrutrekker PH 0 . Denne finner du under «Tilbehør» eller under artikkelnummer 1212558. Skal det i tillegg monteres et display, trengs det også en torx T6.