DCS 7 M C O C 1 7035 - Elektronikkhus
2203183

Displayhus 7" lysegrått, vindu i midten, jevn front, består av to halvskåler, fire deksler på forsiden med skruer

Produktdetaljer








Kompatible produkter


Dine fordeler

Displayhus for mobile og stasjonære operatørpaneler
Integrering av TFT-display og folietastaturer
Beskyttelsesgrad opptil IP54
Slagfast ABS-kunststoff
Brennbarhetsklasse V0 i henhold til UL 94

Ofte stilte spørsmål


Hvilken IP-beskyttelsesgrad kan jeg oppnå med displayholderne DCS?

Ved bruk av tilbehøret har DCS maksimalt beskyttelsesgrad IP54. Det innebærer at den er helt berøringssikker. I tillegg er elektronikken din beskyttet mot skadelige mengder støv og vannsprut fra alle sider. Til dette velger du pakningen "DCS … Seal" under Tilbehør.


Hvordan kan jeg feste displayet i huset?

Displayet festes enkelt med festesettene. Festesettene finner du under «Tilbehør». Du kan også enkelt sette sammen huset i konfiguratoren. Da vises det passende festesettet. Konfiguratoren finner du ved å skrive inn webcode #0512 i søkefeltet på nett... Se mer

Displayet festes enkelt med festesettene. Festesettene finner du under «Tilbehør». Du kan også enkelt sette sammen huset i konfiguratoren. Da vises det passende festesettet. Konfiguratoren finner du ved å skrive inn webcode #0512 i søkefeltet på nettsiden vår.

Vis mindre

Kan jeg få lagt til individuell sveklinger i displayholderen DCS?

Ja, utskjæringer og andre individuelle tilpasninger er mulig. Vår service-senter hjelper deg med dette. Legg inn webcode #0685 i søkefeltet på nettsiden vår, og bruk kontaktskjemaet.


Finnes det også andre displayer som f.eks. berøringsskjermer?

Ja, på forespørsel kan man få flere displayer.


Hvilken tilkoblingsteknikk kan brukes i displayholderen?

Displayholderen har god plass til omfattende tilkoblingsteknikk. Det kan integreres mange ulike tilkoblingsteknologier, fra SPE- og SAC-plugger til klassiske RJ45-bøssinger. Ta kontakt med vårt service-senter. Legg inn webcode #0685 i søkefeltet på nettsiden vår og bruk kontaktskjemaet.


Hva slags verktøy trengs for å montere displayholderen?

Til montering av DCS trengs det bare en stjernetrekker PH 0. Denne finner du under "Tilbehør" eller under artikkelnummer 1212558.