PSR-SCF- 24UC/URM/4X1/2X2
-
Koblingsrelé
2981444
Sikkert koblingsrelé med tvangsstyrte kontakter, fire N/O, to N/C, fast skruklemme, bredde 40 mm
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Egnet opptil kategori 1, PL c (EN ISO 13849-1), SIL 1 (EN IEC 62061), SIL 1 (IEC 61508)
Sikker tilbakelesing grunnet tvangsstyrt signalkontakt i henhold til EN 50205
Enkel Proof Test i henhold til IEC 61508 ved hjelp av integrert signalkontakt
1- eller 2-kanals styring
4 aktiverbare utganger,2 tilbakemeldingsstrømveier