SP 4/ 1-L - Stikker
3042751

Stikker, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 32 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 4 mm2, tverrsnitt: 0,08 mm2- 6 mm2, farge: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Kabelhus kan sneppes på pluggene, se bildet nedenfor
Pluggen med fjærkrafttilkobling sneppes enkelt og praktisk sammen på stedet i form av enpolede pluggelementer
Med de selvkonfeksjonerbare ST-COMBI-pluggene har man for alle oppgaver en løsning som brukeren selv kan omsette i praksis
Testet for jernbaneformål