DNV
Godkjennings-ID: TAE000010TIECEE CB Scheme
Godkjennings-ID: DE1-64672_B1_B2Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
800 V | 32 A |
cULus Recognized
Godkjennings-ID: E60425Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
C | ||||
600 V | 28 A | 24 - 10 |
BV
Godkjennings-ID: 39979/B0 BVVDE Zeichengenehmigung
Godkjennings-ID: 40043445Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Kun flertrådede ledere | 800 V | 32 A | 0,2 - 4 |