PPC 6/7
-
COMBI-kobling
3000699
COMBI-kobling, nominell spenning: 1000 V, nominell strøm: 41 A, antall tilkoblinger: 2, poltall: 7, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 6 mm2, 1. etasje, tverrsnitt: 0,5 mm2 - 10 mm2, farge: grå
Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift.
Nødvendig tilbehør
Produktdetaljer
| Produkttype | Klemmekobling |
| Bruksområde | Jernbaneindustri |
| Maskinteknikk | |
| Anleggsteknikk | |
| Poltall | 7 |
| Delingsmål | 8,2 mm |
| Antall tilkoblinger | 2 |
| Antall rekker | 1 |
| Potensialer | 7 |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Overspenningskategori | III |
| Forurensningsgrad | 3 |
| Merkestøtspenning | 8 kV |
| Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 1,31 W |
| Nominelt tverrsnitt | 6 mm² |
| 1. etasje | |
| Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
| Avisoleringslengde | 12 mm |
| Prøvedor | A5 |
| Tilkobling iht. standard | IEC 61984 |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,5 mm² ... 10 mm² |
| Ledertverrsnitt [AWG] | 20 ... 8 (omregnet i henhold til IEC) |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet [AWG] | 20 ... 10 (omregnet i henhold til IEC) |
| Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| Flertrådet ledertverrsnitt (to ledere med samme tverrsnitt med TWIN-endehylse med plasthylse) | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. TWIN-endehylse med plasthylse | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Nominelt tverrsnitt | 6 mm² |
| Nominell strøm | 41 A |
| Belastningsstrøm maksimal | 41 A (ved 6 mm² ledertverrsnitt) |
| Nominell spenning | 1000 V |
| 1. etasje Tilkoblingstverrsnitt kan plugges direkte | |
| Ledertverrsnitt entrådet | 1 mm² ... 10 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse) | 1 mm² ... 6 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse) | 1 mm² ... 6 mm² |
| Bredde | 57,4 mm |
| Dekselbredde | 2,2 mm |
| Høyde | 47 mm |
| Dybde | 24,7 mm |
| Delingsmål | 8,2 mm |
| Farge | grå (RAL 7042) |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
| Isolasjonsmaterialgruppe | I |
| Isolasjonsmaterial | PA |
| Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde | -60 °C |
| Temperatur indeks isolasjonsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
| Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Varmeavgivelse kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
| Overflater antennelighet NFPA 130 (ASTM E 162) | bestått |
| Spesifikk optisk røykgasstetthet NFPA 130 (ASTM E 662) | bestått |
| Røykgasstoksisitet NFPA 130 (SMP 800C) | bestått |
| Mekaniske spesifikasjoner | |
| Åpen sidevegg | Ja |
| Miljøforhold | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -60 °C (maks. driftstemperatur, se deratingkurve) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C) |
| Omgivelsestemperatur (montasje) | -5 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (betjening) | -5 °C ... 70 °C |
| Tillatt luftfuktighet (drift) | 20 % ... 90 % |
| Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
| Tilkobling iht. standard | IEC 61984 |
| Artikkelnummer | 3000699 |
| Pakkestørrelse | 25 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 25 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BB22 |
| Produktnøkkel | BE2245 |
| GTIN | 4046356752008 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 53,916 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 53,916 g |
| Tolltariffnummer | 85366990 |
| Opprinnelsesland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250306 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002021 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
Kompatible produkter
-
-
PP-H 6/ 1 BU - Stikker 3061554
-
PP-H 6/ 1 GNYE - Stikker 3061567
-
PP-H 6/10 - Stikker 3061651
-
PP-H 6/ 1-L - Stikker 3061664
-
PP-H 6/ 1-L BU - Stikker 3061677
-
PP-H 6/ 1-L GNYE - Stikker 3061680
-
PP-H 6/ 1-M - Stikker 3061693
-
PP-H 6/ 1-M BU - Stikker 3061703
-
PP-H 6/ 1-M GNYE - Stikker 3061716
-
PP-H 6/ 1-R - Stikker 3061729
-
PP-H 6/ 1-R BU - Stikker 3061732
-
PP-H 6/ 1-R GNYE - Stikker 3061745
-
PP-H 6/ 2 - Stikker 3061570
-
PP-H 6/ 3 - Stikker 3061583
-
PP-H 6/ 4 - Stikker 3061596
-
PP-H 6/ 5 - Stikker 3061606
-
PP-H 6/ 6 - Stikker 3061619
-
PP-H 6/ 7 - Stikker 3061622
-
PP-H 6/ 8 - Stikker 3061635
-
PP-H 6/ 9 - Stikker 3061648
-
PZ/2 - Strekkavlastning 3040627
-
D-PPC 6 - Endedeksel 3000703
-
PC - Kodestjerne 3040588
-
ZBF 8:UNBEDRUCKT - Merkeremse flat 0808781
-
ZBF 8 CUS - Merkeremse flat 0825030
-
ZBF 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse flat 0808804
-
UC-TMF 8 - Merke for klemmer 0818137
-
UC-TMF 8 CUS - Merke for klemmer 0824654
-
UCT-TMF 8 - Merke for klemmer 0828748
-
UCT-TMF 8 CUS - Merke for klemmer 0829672
-
MPS-MT - Prøvestikker 0201744
-
MPS-IH WH - Isolasjonshylse 0201663
-
MPS-IH RD - Isolasjonshylse 0201676
-
MPS-IH BU - Isolasjonshylse 0201689
-
MPS-IH YE - Isolasjonshylse 0201692
-
MPS-IH GN - Isolasjonshylse 0201702
-
MPS-IH GY - Isolasjonshylse 0201728
-
MPS-IH BK - Isolasjonshylse 0201731
-
SZF 2-0,8X4,0 - Skrutrekker 1204520
Dine fordeler
Med de selvkonfeksjonerbare Push-in-Technology-COMBI-koblingene har man for alle oppgaver en løsning som brukeren selv kan omsette i praksis
For sikker og plassbesparende plassering av stikkontakter i kabelkanaler og fordelingssjakter
Testet for jernbaneformål
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo