UC-12S2N8A80DUX - Kabelpluggforbinder
1242128

M23, Kabelpluggforbinder, serie: UC, rett, skjermet: ja, Skrukobling, Poltall: 12, Dreieretning: Motsatt, kontakttype: Bøssing, Krympetilkobling, kabeldiameterområde: 2 mm ... 14,5 mm, koding: N, Artikkelen er blyfri iht. RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %)

Produktdetaljer







Kompatible produkter