IBS RL 400 MLR R DIO6/1 LK
-
Motorkobler
2734769
Elektromekanisk vendelast-motorkobler for INTERBUS, fiberoptisk teknikk med 500 kbaud, innganger (24 V DC), integrert motorvernrele (220 V AC til 440 V AC, maks. 8 A), sensortilkobling via 5-polede M12-bøssinger, robust metallhus, beskyttelsesgrad IP67
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Robust metallhus
Nødbetjening på utstyret eller via eksterne betjeningselementer
Mange diagnostikkfunksjoner inkl. overvåking av motorstrøm
Ruggedline-pluggforbinder for INTERBUS med optiske fibre og forsyningsspenning
COMBICON-pluggforbinder for motorutgang
M12-pluggforbinder for digitale innganger