IB IL TEMP 2 UTH-PAC - Temperaturmodul
2861386

Forberedes for kravene for CRA

Inline, Temperaturmålemodul, Analoge UTH-innganger: 2 (Termoelementer eller lineær spenning), tilkoblingsteknikk: 2-leder, overføringshastighet i lokalbussen: 500 kbit/s, beskyttelsesgrad: IP20, inkludert Inline-stikker og merkefelt; Produktet forberedes i henhold til Cyber Resilience Act (CRA).

Gratis nedlasting tilgjengelig. Nedlastinger

Produktdetaljer









Dine fordeler

2 differanseinnganger for termoelementer eller lineær spenning
1 inngang for eksternt referansepunkt Pt 1000 eller Ni 1000
Parametrisering av kanalene uavhengig av hverandre via bussystemet
Intern registrering og kompensasjon av referansepunkttemperatur (parametriserbar)
Absolutt- og differansetemperaturmåling (parametriserbar)
Pt 1000-sensor i nærheten av termoelementinngangenes tilkoblingsklemmer for intern fastsettelse av referansepunkttemperatur
Måleverdiene kan vises i tre forskjellige formater