IB IL 24 DO 2-2A - Inline-klemme
2726243

Inline digital utgangsmodul, uten tilbehør, to utganger, 24 V DC, 2 A, 4-ledertilkoblingsteknikk

Produktdetaljer







Kompatible produkter



Dine fordeler

2 digitale utganger
Tilkobling av aktuatorene i 2-, 3- og 4-lederteknikk
Kortslutnings- og overlastbeskyttede utganger
Klemmens totale strøm: 4 A
Nominell strøm pr. utgang: 2 A
Diagnostikk- og statusvisninger