Universell-konfigurerbar grenseverdikobler med vekselreleutgang og pluggbar tilkoblingsteknikk for kobling av analoge grenseverdier. På inngangssiden kan strømsignaler på området mellom 0 mA ... 24 mA og spenningssignaler på området 0 V ... 12 V behandles. På utgangssiden er et relé med vekselkontakt montert. Dermed kan last opptil 250 V / 6 A AC og 30 V / 4 A DC kobles. Enheten kan konfigureres via en av de gratis programvareløsningene. Standardinnstillinger kan også helt enkelt foretas med DIP direkte på enheten (se konfigureringstabellen). Måleomformeren støtter Fault-Monitoring og NFC-kommunikasjon.
MINI MCR-2-UI-REL-C
-
Grenseverdibryter
2909886
Universell-konfigurerbar grenseverdikobler med vekselreleutgang og pluggbar tilkoblingsteknikk for kobling av analoge grenseverdier. Konfigureres via DIP eller ved hjelp av programvare. Skrutilkoblingsteknikk, konfigurering etter bestilling.
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
| Produkttype | Grenseverdikobler |
| Produktserie | MINI Analog Pro |
| Antall kanaler | 1 |
| Konfigurering | DIP |
| Programvare | |
| App |
| Funksjoner | |
| Konfigurering | DIP |
| Programvare | |
| App | |
| galvanisk skille | 3-veisskille |
| Galvanisk skille mellom inngang og utgang | Ja |
| Koblingspunktnøyaktighet | < 0,1 % |
| Sprangrespons (0-99%) | 140 ms (kan stilles inn med programvare) |
| Maks. temperaturkoeffisient | 0,01 %/K |
| Maks. overføringsfeil | 0,1 % (av sluttverdi) |
| Galvanisk skille | |
| Overspenningskategori | II |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Galvanisk skille Inngang/utgang/forsyning IEC/EN 61010-1 | |
| Standarder/bestemmelser | IEC/EN 61010-1 |
| Merkeisolasjonsspenning | 300 Vrms |
| Testspenning | 3 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Isolering | Forsterket isolering |
| Forsyning | |
| Nominell forsyningsspenning | 24 V DC |
| Forsyningsspenningsområde | 9,6 V DC ... 30 V DC (For lasking av forsyningsspenningen kan T-konnektoren (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, artikkelnr. 2869728) benyttes, kan sneppes på 35 mm monteringsskinne i henhold til EN 60715) |
| Typisk strømopptak | 40 mA (12 V DC) |
| 20 mA (24 V DC) | |
| Effektopptak (I-utgang) | ≤ 0,5 W |
| Signal: Spenning/strøm | |
| Kan konfigureres/programmeres | Ja |
| Inngangssignal spenning | 0 V ... 10 V (via DIP) |
| 0 V ... 12 V (kan stilles inn med programvare) | |
| Maks. inngangssignal spenning | 12 V |
| Inngangssignal strøm | 0 mA ... 20 mA (via DIP) |
| 0 mA ... 24 mA (kan stilles inn med programvare) | |
| Maks. inngangssignal strøm | 24 mA |
| Inngangsmotstand spenningsinngang | > 120 kΩ |
| Inngangsmotstand strøminngang | 50 Ω (+0,7 V til testdiode) |
| Spesifikasjon av koblingspunkt | kan stilles inn via programvare eller i trinn ved hjelp av DIP |
| Koble: Relé | |
| Kontaktutførelse | 1 vekselkontakt |
| Kontaktmaterial | AgSnO2, hardforgylt |
| Maks. koblingsspenning | 250 V AC |
| 30 V DC | |
| 240 V AC (UL) | |
| Varig grensestrøm | 6 A AC |
| 4 A DC | |
| Min. koblingsstrøm | 100 mA (12 V DC) |
| Maks. koblingsstrøm | 6 A AC (250 V AC) |
| 4 A DC (30 V DC) | |
| Levetid mekanisk | 2x 107 koblingsforløp |
| Innstillingsområde ved reaksjonsforsinkelse | 0 s ... 10 s (kan stilles inn med programvare) |
| Intern hysterese | kan stilles inn med programvare |
| Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
| Avisoleringslengde | 10 mm |
| Skrue | M3 |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 1,5 mm² (med endehylse) |
| 0,14 mm² ... 2,5 mm² (uten endehylse) | |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 12 (flertrådet) |
| Tiltrekkingsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Ex-installasjon (EPL) | Gc |
| Div. 2 |
| Data: IFS-grensesnitt | |
| Tilkoblingstype | Micro USB type B |
| Statusindikator | Grønn LED (forsyningsspenning) |
| LED gul (koblingsutgang) | |
| Feilindikator | LED rød |
| Bredde | 6,2 mm |
| Høyde | 109,81 mm |
| Dybde | 119,2 mm |
| Farge | grå (RAL 7042) |
| Husmateriale | PBT |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 (ikke evaluert av UL) |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Høydenivå | ≤ 2000 m |
| Tillatt luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % (ingen dugging) |
| CE | |
| Sertifikat | CE-samsvar |
| ATEX | |
| Merking | II 3G Ex ec ic nC IIC T4 Gc |
| Sertifikat | BVS 18 ATEX E 071 X |
| IECEx | |
| Merking | Ex ec ic nC IIC T4 Gc |
| Sertifikat | IECEx BVS 18.0060X |
| UL, USA / Canada | |
| Merking | UL 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4A | |
| Class I, Zone 2, Group IIC T4A | |
| Godkjenning for skipsbygging | |
| Sertifikat | DNV GL TAA000021E Rev. 1 |
| EAC Ex | |
| Merking | 2Ex ec ic nC IIC T4 Gc |
| Sertifikat | BY/112 02.01 TP012 103.01 00081 |
| Skipsbyggingsdata | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Vibrasjon | A |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | Overensstemmelse med EMC-direktiv |
| Støyfasthet | EN 61000-6-2 |
| Merk | Mindre avvik kan forekomme så lenge forstyrrelsen foreligger. |
| Støyemisjon | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-6-4 |
| galvanisk skille | 3-veisskille |
| GB Standard | |
| Standarder/bestemmelser | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| GB/T 3836.4 | |
| GB/T 3836.8 | |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Monteringsinformasjon | For lasking av forsyningsspenningen kan T-konnektoren benyttes, kan sneppes på 35 mm monteringsskinne i henhold til EN 60715. |
| Monteringsposisjon | vilkårlig |
| Artikkelnummer | 2909886 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
| Rabattgruppe | 31BDK |
| Produktnøkkel | DK1127 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 126,5 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 110 g |
| Tolltariffnummer | 85437090 |
| Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
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
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-nr.: 79-94-7) | |
Kompatible produkter
-
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - T-konnektor 2869728
-
TC-D37SUB-ADIO16-MP-P-UNI - Modulbærer 2906639
-
CLIPX ENGINEER DEVICE PARAMETERIZATION - Programvare 1371665
-
CLIPX ENGINEER DEVICE PARAMETERIZATION P - Programvare 1371666
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Programmeringsadapter 2811271
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adapter 2905872
-
TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER - Programmeringsadapter 2909681
-
FASTCON PRO-SET - Pluggsett 2906227
-
FASTCON PRO-SET-PT - Pluggsett 2906228
-
UCT-EM (30X5) - Merke for endeholder 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - Merke for endeholder 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - Merkeremser 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - Kunststoffskilt 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Kunststoffskilt 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - Kunststoffskilt 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - Kunststoffskilt 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - Kunststoffskilt 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - Kunststoffskilt 0828099
-
US-EMLP (15X5) - Kunststoffskilt 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Kunststoffskilt 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - Kunststoffskilt 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - Kunststoffskilt 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - Kunststoffskilt 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - Kunststoffskilt 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - Merke for endeholder 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Merke for endeholder 0830348
-
MINI MCR-2-PTB - Mateklemme 2902066
-
MINI MCR-2-PTB-PT - Mateklemme 2902067
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Strømforsyning 2904614
-
MINI MCR-2-FM-RC - Overvåkingsmodul 2904504
-
MINI MCR-2-FM-RC-PT - Overvåkingsmodul 2904508
-
SZS 0,6X3,5 - Skrutrekker 1205053
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo