PVB 3
-
Gjennomgangsklemme
0870036
Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 30 A, antall tilkoblinger: 6, poltall: 1, tilkoblingstype: Flatstikktilkobling, 1. etasje, tverrsnitt: 0,5 mm2 - 6 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: grå
Produktdetaljer
| Produkttype | Gjennomgangsmodul |
| Produktserie | PVB |
| Poltall | 1 |
| Antall tilkoblinger | 6 |
| Antall rekker | 1 |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Overspenningskategori | III |
| Forurensningsgrad | 3 |
| Merkestøtspenning | 8 kV |
| Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 0 W |
| Antall tilkoblinger pr. etasje | 6 |
| 1. etasje | |
| Tilkoblingstype | Flatstikktilkobling |
| Flatstikktilkobling | 6,3/2,8 x 0,8 mm |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| Ledertverrsnitt [AWG] | 20 ... 10 (omregnet i henhold til IEC) |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet [AWG] | 20 ... 10 (omregnet i henhold til IEC) |
| Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| Nominell strøm | 30 A (Strømangivelser for flatstikkforbindelser iht. EN61210210 er blant annet avhengig av stikkhylsens nominelle størrelse, materiale og isolasjon, samt ledertverrsnitt.) |
| Belastningsstrøm maksimal | 30 A (Strømangivelser for flatstikkforbindelser iht. EN61210210 er blant annet avhengig av stikkhylsens nominelle størrelse, materiale og isolasjon, samt ledertverrsnitt.) |
| Nominell spenning | 800 V (Spenningsangivelser for flatstikkforbindelser iht. EN61210210 er blant annet avhengig av stikkhylsens nominelle størrelse, materiale og isolasjon, samt ledertverrsnitt.) |
| Bredde | 23,2 mm |
| Høyde | 80 mm |
| Dybde på NS 35/7,5 | 43,5 mm |
| Dybde på NS 35/15 | 51 mm |
| Farge | grå (RAL 7042) |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V2 |
| Isolasjonsmaterialgruppe | I |
| Isolasjonsmaterial | PA |
| Mekaniske spesifikasjoner | |
| Åpen sidevegg | Nei |
| Miljøforhold | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -60 °C ... 110 °C (Driftstemperaturområde inkl. egenoppvarming, maks. driftstemperatur over kort tid, se RTI Elec.) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C) |
| Omgivelsestemperatur (montasje) | -5 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (betjening) | -5 °C ... 70 °C |
| Tillatt luftfuktighet (drift) | 20 % ... 90 % |
| Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
| Monteringstype | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Artikkelnummer | 0870036 |
| Pakkestørrelse | 10 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 10 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BBE |
| Produktnøkkel | BE511X |
| GTIN | 4017918241070 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 34,8 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 34 g |
| Tolltariffnummer | 85369010 |
| Opprinnelsesland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250101 |
| ECLASS-15.0 | 27250101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
| EF3.1 klimaendringer | |
| CO2e kg | 0,169 kg CO2e |
Kompatible produkter
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 0801762
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Merkeremse 1051003
-
ZB 6 CUS - Merkeremse 0824992
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse 1051016
-
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse 1051029
-
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Merkeremse 1051032
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Merke for klemmer 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Merke for klemmer 1051430
-
UC-TM 6 - Merke for klemmer 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Merke for klemmer 0824589
-
UCT-TM 6 - Merke for klemmer 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Merke for klemmer 0829602
-
E/AL-NS 35 - Endeholder 1201662
-
SZS 0,6X3,5 - Skrutrekker 1205053
Ofte søkt
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo