cULus Recognized
Godkjennings-ID: E60425-19870911| Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 85 A | 20 - 4 | ||
| C | ||||
| 600 V | 85 A | 20 - 4 | ||
Gjennomføringsmodul, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, Kabelskotilkobling, poltall: 1, belastningsstrøm: 76 A, tverrsnitt: 0,5 mm2 - 25 mm2, lederens tilkoblingsretning mot pluggretningen: 0 °, bredde: 12,1 mm, farge: grå
| Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 85 A | 20 - 4 | ||
| C | ||||
| 600 V | 85 A | 20 - 4 | ||