De uisolerte hylsene brukes primært i omgivelser der plassen er begrenset. Her beskytter de lederen og forenkler den videre behandlingen.
- Etter DIN 46228-1 og UL 486F-A
- Finnes i flere lengdevarianter
- Ledertverrsnitt fra 0,14 til 120 mm²
Endehylser brukes til prosessikker lederbearbeiding og kabling. De beskytter lederen mot spleising og gjør det dermed lettere å føre den inn i klemmeåpningen. Bearbeid ledere profesjonelt og sikkert med våre høyverdige endehylser. Vårt omfattende produktsortiment av uisolerte og isolerte endehylser i forskjellige størrelser og farger oppfyller dessuten kravene i de internasjonale standardene.
Båndendehylser, 1,5 mm2, hylselengde 8 mm, med kunststoffkrage, i henhold til DIN 46228-4, svart, utstyrt med funksjonsende for sikker og komfortabel bearbeiding med crimphandy, 20 strimler med 50 hylser pr. strimmel.
Endehylse, Lengde kontaktområde: 22 mm, hylselengde: 36 mm, farge: svart
Båndendehylser, 0,5 mm2, hylselengde 8 mm, med kunststoffkrage, i henhold til DIN 46228-4, oransje spesialfarge, utstyrt med funksjonsende for sikker og komfortabel bearbeiding med crimphandy, 20 strimler med 50 hylser pr. strimmel.
Endehylse, Lengde kontaktområde: 8 mm, hylselengde: 8 mm, farge: sølvfarget
Endehylse, Lengde kontaktområde: 8 mm, hylselengde: 14 mm, farge: hvit
Endehylse, Lengde kontaktområde: 12 mm, hylselengde: 20 mm, farge: oransje
Endehylse, Lengde kontaktområde: 40 mm, hylselengde: 40 mm, farge: sølvfarget
Endehylse, Lengde kontaktområde: 8 mm, hylselengde: 17,5 mm, farge: svart
Endehylse, Lengde kontaktområde: 15 mm, hylselengde: 15 mm, farge: sølvfarget
Endehylse, Lengde kontaktområde: 12 mm, hylselengde: 18 mm, farge: blå
De uisolerte hylsene brukes primært i omgivelser der plassen er begrenset. Her beskytter de lederen og forenkler den videre behandlingen.
De isolerte endehylsene beskytter lederen mot spleising og gjør det dermed lettere å føre den inn i klemmesjakten.
For å presse to ledere praktisk i en endehylse er TWIN-endehylsene et velegnet valg.
Disse spesialutførelsene av endehylsene brukes ved behandling av ledere med forsterket isolering.
Strimmelformen brukes ved behandling av ledere ved hjelp av avisolerings- og krympetangen CRIMPFOX 4 IN 1 og CF CRIMPHANDY.
Endehylsene i båndform brukes innen full- og delautomatisert produksjon. Med denne kan bl. a. avisolerings- og krympeautomaten CF 3000 påmonteres utstyr.
Vår portefølje med endehylser suppleres av avisolerings- og krympesett samt forskjellige sortimentbokser. Våre sortimentbokser finnes både uten utstyr og med utstyr med endehylser, i forskjellige størrelser og farger.
Som en av de første produsentene har Phoenix Contact sertifisert endehylser i kombinasjon med et utvalg krympeverktøy og krympeautomater i henhold til standard UL 486F, som trådde i kraft i 2016 (ZMLF.E488001). Sammen med samsvaret med standard DIN 46228-1/-4 (oppdatert 03/2020) imøtekommes de globale markedskravene med hensyn til kvalitet, sikkerhet og kompatibilitet, og gir eksportorienterte brukere et system med global akseptans.
UL-sertifiserte kombinasjoner av endehylser og verktøy finner du i oversikten vår.