De uisolerte hylsene brukes primært i omgivelser der plassen er begrenset. Her beskytter de lederen og forenkler den videre behandlingen.
- Etter DIN 46228-1 og UL 486F-A
- Finnes i flere lengdevarianter
- Ledertverrsnitt fra 0,14 til 120 mm²
Endehylser brukes til prosessikker lederbearbeiding og kabling. De beskytter lederen mot spleising og gjør det dermed lettere å føre den inn i klemmeåpningen. Bearbeid ledere profesjonelt og sikkert med våre høyverdige endehylser. Vårt omfattende produktsortiment av uisolerte og isolerte endehylser i forskjellige størrelser og farger oppfyller dessuten kravene i de internasjonale standardene.
Endehylse, Lengde kontaktområde: 12 mm, hylselengde: 18 mm, farge: gul
Endehylse, Lengde kontaktområde: 25 mm, hylselengde: 39 mm, farge: beige
Endehylse, Lengde kontaktområde: 8 mm, hylselengde: 14 mm, farge: rød
Endehylse, Lengde kontaktområde: 8 mm, hylselengde: 14 mm, farge: blå
Endehylse med isolasjonskrage som kan merkes. Sammen med magasinet kan endehylsene merkes med BLUEMARK.
Endehylse med isolasjonskrage som kan merkes, 2,5 mm2, merkes med BLUEMARK, blå fargekoding
Endehylse med isolasjonskrage som kan merkes. Sammen med magasinet kan endehylsene merkes med BLUEMARK.
Endehylse med isolasjonskrage som kan merkes. Sammen med magasinet kan endehylsene merkes med BLUEMARK.
Endehylse med isolasjonskrage som kan merkes. Sammen med magasinet kan endehylsene merkes med BLUEMARK.
Endehylse, Lengde kontaktområde: 12 mm, hylselengde: 12 mm, farge: sølvfarget
De uisolerte hylsene brukes primært i omgivelser der plassen er begrenset. Her beskytter de lederen og forenkler den videre behandlingen.
De isolerte endehylsene beskytter lederen mot spleising og gjør det dermed lettere å føre den inn i klemmesjakten.
For å presse to ledere praktisk i en endehylse er TWIN-endehylsene et velegnet valg.
Disse spesialutførelsene av endehylsene brukes ved behandling av ledere med forsterket isolering.
Strimmelformen brukes ved behandling av ledere ved hjelp av avisolerings- og krympetangen CRIMPFOX 4 IN 1 og CF CRIMPHANDY.
Endehylsene i båndform brukes innen full- og delautomatisert produksjon. Med denne kan bl. a. avisolerings- og krympeautomaten CF 3000 påmonteres utstyr.
Vår portefølje med endehylser suppleres av avisolerings- og krympesett samt forskjellige sortimentbokser. Våre sortimentbokser finnes både uten utstyr og med utstyr med endehylser, i forskjellige størrelser og farger.
Som en av de første produsentene har Phoenix Contact sertifisert endehylser i kombinasjon med et utvalg krympeverktøy og krympeautomater i henhold til standard UL 486F, som trådde i kraft i 2016 (ZMLF.E488001). Sammen med samsvaret med standard DIN 46228-1/-4 (oppdatert 03/2020) imøtekommes de globale markedskravene med hensyn til kvalitet, sikkerhet og kompatibilitet, og gir eksportorienterte brukere et system med global akseptans.
UL-sertifiserte kombinasjoner av endehylser og verktøy finner du i oversikten vår.