Uisolerte og isolerte endehylser i forskjellige størrelser og farger

Endehylser

Endehylser brukes til prosessikker lederbearbeiding og kabling. De beskytter lederen mot spleising og gjør det dermed lettere å føre den inn i klemmeåpningen. Bearbeid ledere profesjonelt og sikkert med våre høyverdige endehylser. Vårt omfattende produktsortiment av uisolerte og isolerte endehylser i forskjellige størrelser og farger oppfyller dessuten kravene i de internasjonale standardene.

Go to Product Detail Page for item 1212782
AI 1,0-8 YE-S - Endehylse
AI 1,0-8 YE-S - Endehylse
1212782

Båndendehylser, 1,0 mm2, hylselengde 8 mm, med kunststoffkrage, i henhold til DIN 46228-4, spesialfarge gul, utstyrt med funksjonsende for sikker og komfortabel bearbeiding med crimphandy, 20 strimler med 50 hylser pr. strimmel.

Dine fordeler

  • Stort produktsortiment for alle bruksområder
  • Endehylser i høy kvalitet og i henhold til standarder – Made in Germany –
  • UL-sertifisert forbindelse kombinert med et utvalg av våre krympeverktøyer og automater
Endehylser enkeltvis, uisolert
Enkelt endehylse isolert i svart
Enkelt TWIN-endehylse isolert i hvitt
Enkelte isolert endehylse med forstørret kunststoffkrage i blått
Endehylser enkeltvis, uisolert

De uisolerte hylsene brukes primært i omgivelser der plassen er begrenset. Her beskytter de lederen og forenkler den videre behandlingen.

  • Etter DIN 46228-1 og UL 486F-A
  • Finnes i flere lengdevarianter
  • Ledertverrsnitt fra 0,14 til 120 mm²

Enkelt endehylse isolert i svart

De isolerte endehylsene beskytter lederen mot spleising og gjør det dermed lettere å føre den inn i klemmesjakten.

  • Etter DIN 46228-4 og UL 486F-E
  • Finnes i flere lengde- og fargevarianter
  • Ledertverrsnitt fra 0,14 til 120 mm²

Enkelt TWIN-endehylse isolert i hvitt

For å presse to ledere praktisk i en endehylse er TWIN-endehylsene et velegnet valg.

  • Egnet for produksjon av kjedelasker
  • Etter UL 486F-F
  • Finnes i flere lengde- og fargevarianter
  • Ledertverrsnitt fra 2 x 0,5 til 2 x 16 mm²

Enkelte isolert endehylse med forstørret kunststoffkrage i blått

Disse spesialutførelsene av endehylsene brukes ved behandling av ledere med forsterket isolering.

  • Det finnes varianter for UL, AWG, JIS, Multinorm og kortslutningssikre ledere
  • Etter DIN 46228-4 og UL 486F-E
  • Finnes i flere lengde- og fargevarianter
  • Ledertverrsnitt fra 0,5 til 16 mm²

Isolerte endehylser i blått i strimmelform
Endehylser i rødt som båndmateriell
Sortimentboks i svart farge med endehylser
Isolerte endehylser i blått i strimmelform

Strimmelformen brukes ved behandling av ledere ved hjelp av avisolerings- og krympetangen CRIMPFOX 4 IN 1 og CF CRIMPHANDY.

  • Etter DIN 46228-4 og UL 486F-E
  • Finnes i flere fargevarianter
  • Ledertverrsnitt fra 0,5 til 2,5 mm²

Endehylser i rødt som båndmateriell

Endehylsene i båndform brukes innen full- og delautomatisert produksjon. Med denne kan bl. a. avisolerings- og krympeautomaten CF 3000 påmonteres utstyr.

  • Etter DIN 46228-4 og UL 486F-E
  • Finnes i flere fargevarianter og rullestørrelser
  • Ledertverrsnitt fra 0,5 til 2,5 mm²

Sortimentboks i svart farge med endehylser

Vår portefølje med endehylser suppleres av avisolerings- og krympesett samt forskjellige sortimentbokser. Våre sortimentbokser finnes både uten utstyr og med utstyr med endehylser, i forskjellige størrelser og farger.

Krympetang CRIMPFOX DUO 10 omgitt av ledere med ulik krymping

Pionér for internasjonale standarder rundt kvalitet, sikkerhet og kompatibilitet

Som en av de første produsentene har Phoenix Contact sertifisert endehylser i kombinasjon med et utvalg krympeverktøy og krympeautomater i henhold til standard UL 486F, som trådde i kraft i 2016 (ZMLF.E488001). Sammen med samsvaret med standard DIN 46228-1/-4 (oppdatert 03/2020) imøtekommes de globale markedskravene med hensyn til kvalitet, sikkerhet og kompatibilitet, og gir eksportorienterte brukere et system med global akseptans.
UL-sertifiserte kombinasjoner av endehylser og verktøy finner du i oversikten vår.

UL-sertifisering logo

Nyttig informasjon
Hva du bør vite om endehylser

Sjekk ut våre plakater om temaet endehylser. Du får full oversikt over alt som er verdt å vite og tips for håndtering: Hvorfor for eksempel en endehylse er en fordel, hva som må hensyntas ved avisolering av ledere samt når og hvilke krympeformer som er egnet.

Last ned plakat nå
Bearbeiding av ledere med endehylser