QUINT DC/DC-omformer med optimale funksjoner
DC/DC-omformere endrer spenningsnivået, oppfrisker spenningen på slutten av lange ledninger eller sørger for oppbygging av uavhengige forsyningssystemer ved hjelp av galvanisk isolering.
For en selektiv og dermed økonomisk sikring av anlegg utløser QUINT DC/DC-omformere automatsikringer med seks ganger nominell strøm magnetisk og dermed raskt. Den forebyggende funksjonsovervåkingen signaliserer kritiske driftstilstander før feilene blir et faktum, og sikrer dermed høy anleggstilgjengelighet.
QUINT4-PS/24DC/24DC/10/PT
-
DC/DC-omformer
2910120
El-nr.:
6644887
Primærtaktet DC/DC-omformer, QUINT POWER Skinnemontering, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), inngang: 24 V DC, utgang: 24 V DC / 10 A. Produktet forberedes i henhold til Cyber Resilience Act (CRA).
Produktdetaljer
| Merknad for bruk | |
| Merknad for bruk | Slik situasjonen er nå, forbereder vi produktet slik at det fra og med 11.12.2027 vil oppfylle kravene i EUs Cyber Resilience Act (CRA), basert på den informasjonen som foreløpig er tilgjengelig om CRA. |
| Område for nominell inngangsspenning | 24 V DC |
| Inngangsspenningsområde | 24 V DC -25 % ... +40 % |
| Stort inngangsområde | nei |
| Spenningssikkerhet maks. | 35 V DC (60 s) |
| Innkoblingsstrømstøt | typ. 1,5 A |
| Innkoblingsstrømstøtintegral (I2t) | < 0,02 A2s |
| Innkoblingsstrømstøtbegrensning | 1,5 A (etter 1 ms) |
| Nettsviktlaskingstid | typ. 11 ms (24 V DC) |
| Strømopptak | 13,8 A (24 V DC) |
| Nominelt effektopptak | 258 VA |
| Typisk innkoblingstid | 300 ms (fra SLEEP MODE) |
| Innkoblingstid | < 1 s |
| Inngangssikring | 30 A (treg, intern) |
| Valg av egnet sikring til inngangsbeskyttelsen | 16 A ... 20 A (Karakteristikk B, C, D, K eller tilsvarende) |
| Virkningsgrad | typ. 93,3 % (24 V DC) |
| Utgangskarakteristikk | U/I Advanced |
| Smart HICCUP | |
| FUSE MODE | |
| Nominell utgangsspenning | 24 V DC |
| Innstillingsområde for utgangsspenning (USet) | 24 V DC ... 29,5 V DC (> 24 V DC, effektkonstant) |
| Nominell utgangsstrøm (IN) | 10 A |
| Statisk Boost (IStat.Boost) | 12,5 A |
| Dynamisk Boost (IDyn.Boost) | 20 A (5 s) |
| Selective Fuse Breaking (ISFB) | 60 A (15 ms) |
| Magnetisk sikringsutløsning | A1...A6 / B2...B6 / C1...C3 / Z1...Z6 |
| Kortslutningssikker | ja |
| Test uten last | ja |
| Utgangseffekt (PN) | 240 W |
| Utgangseffekt (PStat. Boost) | 300 W |
| Utgangseffekt (PDyn. Boost) | 480 W (5 s) |
| Returforsyningssikkerhet | ≤ 35 V DC |
| Beskyttelse mot overspenning på utgangen (OVP) | ≤ 32 V DC |
| Restripple | < 50 mVSS |
| Styringsavvik statisk | < 1 % (Statisk lastendring 10 % ... 90 %) |
| Styringsavvik dynamisk | < 1 % (Statisk lastendring 10 % ... 90 %) |
| Styringsavvik Inngangsspenningsendring | < 1 % (Statisk lastendring 10 % ... 90 %) |
| Stigningstider | < 100 ms (UOUT (10 % ... 90 %)) |
| Seriekoblingsevne | Ja |
| Maks. effekttap ved tomgang | < 5 W |
| Maks. effekttap ved nominell belastning | < 16 W |
| Effekttap SLEEP MODE | < 2 W |
| Parallellkoblingsevne | ja, for redundanse og effektøkning |
| Sikring (på sekundærsiden) | elektronisk |
| termomagnetisk | |
| termisk |
| Inngang | |
| Posisjon | 1.x |
| Ledertilkobling | |
| Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
| entrådet | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| flertrådet | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| flertrådet med endehylse uten plasthylse | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| flertrådet med endehylse med plasthylse | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| entrådet (AWG) | 24 ... 10 |
| Avisoleringslengde | 10 mm |
| Utgang | |
| Posisjon | 2.x |
| Ledertilkobling | |
| Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
| entrådet | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| flertrådet | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| flertrådet med endehylse uten plasthylse | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| flertrådet med endehylse med plasthylse | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| entrådet (AWG) | 24 ... 10 |
| Avisoleringslengde | 10 mm |
| Signal | |
| Posisjon | 3.x |
| Ledertilkobling | |
| Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
| entrådet | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| flertrådet | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| flertrådet med endehylse uten plasthylse | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| flertrådet med endehylse med plasthylse | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
| entrådet (AWG) | 24 ... 16 |
| Avisoleringslengde | 8 mm |
| LED-signalisering | |
| Signaliseringstyper | LED |
| Potensialfri signalkontakt | |
| Aktiv signalutgang Out1 (digital, konfigurerbar) | |
| Aktiv signalutgang Out2 (digital, analog, konfigurerbar) | |
| Fjernkontakt | |
| Signaljord SGnd | |
| Signalterskel | > 100 % (LED lyser gult, utgangseffekt > 240 W) |
| > 75 % (LED lyser grønt, utgangseffekt > 180 W) | |
| > 50 % (LED lyser grønt, utgangseffekt > 120 W) | |
| > 0,9 x USet (LED lyser grønt) | |
| < 0,9 x USet (LED blinker grønt) | |
| > 0,8 x UInNom (LED AV) | |
| < 0,8 x UInNom (LED lyser gult) | |
| Signalinngang Fjernstyring (konfigurerbar) | |
| Tilkoblingsmerking | 3.3 + |
| Funksjon | Utgangseffekt AV/PÅ (Remote) |
| Standard | Utgangseffekt PÅ (>40 kΩ / 24 V DC / åpen lask mellom REM og SGnd) |
| Signalutgang Out 1 (konfigurerbar) | |
| Tilkoblingsmerking | 3.5 + |
| Digital | 0 V DC |
| 24 V DC | |
| 20 mA | |
| Standard | UIN inngangsspenning OK |
| Signalopsjon | Utgangsspenning |
| Utgangsstrøm | |
| Utgangseffekt | |
| Driftstimer | |
| Tidligvarsel høye temperaturer | |
| OVP spenningsbegrensning aktiv | |
| Signalutgang Out 2 (konfigurerbar) | |
| Tilkoblingsmerking | 3.6 + |
| Digital | 0 V DC |
| 24 V DC | |
| 20 mA | |
| Standard | Utgangseffekt |
| Signalopsjon | Utgangsspenning |
| Utgangsstrøm | |
| Driftstimer | |
| Tidligvarsel høye temperaturer | |
| OVP spenningsbegrensning aktiv | |
| Analog | 4 mA ... 20 mA ±5 % (Last ≤400 Ω) |
| Signalopsjon | Utgangsspenning |
| Utgangsstrøm | |
| Utgangseffekt | |
| Signalutgang Relé 13/14 (konfigurerbart) | |
| Tilkoblingsmerking | 3.1, 3.2 |
| Koblingskontakt (potensialfri) | potensialfri |
| Digital | 24 V DC |
| 1 A | |
| 30 V AC | |
| 0,5 A | |
| Standard | Utgangsspenning |
| Signalopsjon | Utgangsstrøm |
| Utgangseffekt | |
| Driftstimer | |
| Tidligvarsel høye temperaturer | |
| OVP spenningsbegrensning aktiv | |
| UIN inngangsspenning OK | |
| Signaljord SGnd | |
| Tilkoblingsmerking | 3.4 + |
| Funksjon | Signaljord |
| Referansepotensial | til OUT1, OUT2, REM |
| Antall faser | 1,00 |
| Isolasjonsspenning inngang/utgang | 4 kV DC (Typetest) |
| 2 kV DC (Stykktesting) | |
| Koblingsfrekvens | 190,00 kHz ... 220,00 kHz (Hjelpeomformertrinn) |
| 67,00 kHz ... 135,00 kHz (Hovedomformertrinn) |
| Produkttype | DC/DC-omformer |
| Produktserie | QUINT POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1380000 h (25 °C) |
| > 800000 h (40 °C) | |
| > 340000 h (60 °C) | |
| Spesielle egenskaper | Produktet forberedes i henhold til Cyber Resilience Act (CRA) |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Beskyttelsesklasse | Special with SELV input and output |
| Overspenningskategori (EN 61010-1) | II (≤ 5000 m) |
| Overspenningskategori (EN 62477-1) | III (≤ 5000 m) |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Forventet levetid (elektrolyttkondensatorer) | |
| Strøm | 5 A |
| Temperatur | 40 °C |
| Tid | 367721 h |
| Tilleggstekst | 24 V DC |
| Forventet levetid (elektrolyttkondensatorer) | |
| Strøm | 10 A |
| Temperatur | 40 °C |
| Tid | 183860 h |
| Tilleggstekst | 24 V DC |
| Forventet levetid (elektrolyttkondensatorer) | |
| Strøm | 10 A |
| Temperatur | 30 °C |
| Tid | 422400 h |
| Tilleggstekst | 24 V DC |
| Artikkeldimensjoner | |
| Bredde | 50 mm |
| Høyde | 130 mm |
| Dybde | 125 mm |
| Artikkeldimensjoner ved alternativ montering | |
| Bredde | 122 mm |
| Høyde | 130 mm |
| Dybde | 53 mm |
| Monteringsmål | |
| Monteringsavstand høyre/venstre (aktiv) | 15 mm / 15 mm (≤ 70 °C) |
| Monteringsavstand høyre/venstre (passiv) | 0 mm / 0 mm (≤ 70 °C) |
| Monteringsavstand oppe/nede (aktiv) | 50 mm / 50 mm (≤ 70 °C) |
| Monteringsavstand oppe/nede (passiv) | 50 mm / 50 mm |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Monteringsinformasjon | kan rekkeplasseres: PN ≥50 %, horisontalt 5 mm, ved siden av aktive komponenter 15 mm, vertikalt 50 mm kan rekkeplasseres: PN <50 %, horisontalt 0 mm, vertikalt oppe 40 mm, vertikalt nede 20 mm |
| Med beskyttelseslakk | nei |
| Brennbarhetsklasse i henhold til UL 94 (hus / klemme) | V0 |
| Husmateriale | Metall |
| Dekselets utførelse | Rustfritt stål X6Cr17 |
| Utførelse sidedeler | Aluminium |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Omgivelsestemperatur (StartUp type tested) | -40 °C |
| Innsatshøyde | ≤ 5000 m (> 2000 m, vær oppmerksom på derating) |
| Klimaklasse | 3K22 (etter EN 60721-3-3) |
| Maks. tillatt luftfuktighet (drift) | ≤ 95 % (ved 25 °C, ingen dugging) |
| Slag | 18 ms, 30g, pr. retning (i henhold til IEC 60068-2-27) |
| Vibrasjoner (drift) | 5 Hz ... 100 Hz resonanssøk 2,3g, 90 min., resonansfrekvens 2,3g, 90 min. (etter DNV GL Klasse C) |
| Temp Code | T4 (-25 ... +70 °C; > 60 °C, Derating: 2,5 %/K) |
| Sikkerhet måle-, styre-, regulerings- og laboratorieutstyr | |
| Standardbetegnelse | Elektrisk sikkerhet (i styre- og reguleringsutstyr) |
| Standarder/forskrifter | IEC 61010-1 |
| Lavspenning | |
| Standardbetegnelse | Lavspenning |
| Standarder/forskrifter | EN 61010-1 (SELV) |
| IEC 61010-2-201 (PELV) | |
| Nettspenningsfall | |
| Standardbetegnelse | Nettvariasjon/underspenning |
| Standarder/forskrifter | EN 61000-4-29 |
| Baneformål | |
| Standardbetegnelse | Til jernbaneformål |
| Standarder/forskrifter | EN 50121-3-2 |
| IEC 62236-3-2 | |
| UL | |
| Merking | UL Listed UL 61010-1 |
| UL | |
| Merking | UL Listed UL 61010-2-201 |
| UL | |
| Merking | UL 121201 & CSA C22.2 No. 213-17 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (Hazardous Location) |
| CSA | |
| Merking | CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-12 |
| CSA | |
| Merking | CAN/CSA C22.2 No. 61010-2-201:18 |
| SIQ | |
| Merking | Konstruksjon godkjent (type approved) |
| SIQ | |
| Merking | CB-Scheme (IEC 61010-1, IEC 61010-2-201) |
| Skipsbygging | |
| Merking | DNV |
| Skipsbygging | |
| Merking | ABS |
| Skipsbygging | |
| Merking | BV |
| Skipsbygging | |
| Merking | NK |
| Skipsbygging | |
| Merking | LR |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | I samsvar med EMC-direktiv 2014/30/EU |
| Lavspenningsdirektiv | Samsvar med NSR-direktiv 2014/35/EU |
| EMC-krav støyemisjoner | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| EMC-krav støyimmunitet | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| EMC-krav kraftverk | IEC 61850-3 |
| EN 61000-6-5 | |
| Ledningsbasert støyemisjon | |
| Standarder/bestemmelser | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (klasse B) | |
| Støyemisjon | |
| Standarder/bestemmelser | Supplerende grunnstandard EN 61000-6-5 (støyimmunitet koblingsanlegg), IEC/EN 61850-3 (energiforsyning) |
| Støyemisjon | |
| Standarder/bestemmelser | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (klasse B) | |
| DNV GL ledningsbasert støyemisjon | |
| DNV | Klasse B |
| Tilleggstekst | Område bro og dekk |
| DNV GL støyemisjon | |
| DNV | Klasse B |
| Tilleggstekst | Område bro og dekk |
| Utlading av statisk elektrisitet | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-2 |
| Utlading av statisk elektrisitet | |
| Kontaktutladning | 8 kV (Teststyrkegrad 4) |
| Luftutladning | 15 kV (Teststyrkegrad 4) |
| Merknad | Kriterium A |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Frekvensområde | 80 MHz ... 1 GHz |
| Prøvefeltstyrke | 20 V/m (Teststyrkegrad 3) |
| Frekvensområde | 1 GHz ... 6 GHz |
| Prøvefeltstyrke | 10 V/m (Teststyrkegrad 3) |
| Merknad | Kriterium A |
| Raske transienter (burst) | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-4 |
| Raske transienter (burst) | |
| Inngang | 2 kV (Teststyrkegrad 3 - usymmetrisk) |
| Utgang | 2 kV (Teststyrkegrad 3 - usymmetrisk) |
| Signal | 2 kV (Teststyrkegrad 4 - usymmetrisk) |
| Merknad | Kriterium A |
| Støtspenningsbelastning (Surge) | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-5 |
| Støtspenningsbelastning (Surge) | |
| Inngang | 1 kV (Teststyrkegrad 3 - symmetrisk) |
| 2 kV (Teststyrkegrad 3 - usymmetrisk) | |
| Utgang | 1 kV (Teststyrkegrad 3 - symmetrisk) |
| 2 kV (Teststyrkegrad 3 - usymmetrisk) | |
| Signal | 2 kV (Teststyrkegrad 3 - usymmetrisk) |
| Merknad | Kriterium A |
| Ledningsført påvirkning | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-6 |
| Ledningsført påvirkning | |
| Inngang/utgang/signal | usymmetrisk |
| Frekvensområde | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Merknad | Kriterium A |
| Spenning | 10 V (Teststyrkegrad 3) |
| Magnetfelt med energiteknisk frekvens | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-8 |
| Frekvens | 16,7 Hz |
| 50 Hz | |
| 60 Hz | |
| Prøvefeltstyrke | 100 A/m |
| Tilleggstekst | 60 s |
| Merknad | Kriterium A |
| Frekvens | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| Frekvensområde | 50 Hz ... 60 Hz |
| Prøvefeltstyrke | 1 kA/m |
| Tilleggstekst | 3 s |
| Merknad | Kriterium A |
| Frekvens | 0 Hz |
| Prøvefeltstyrke | 300 A/m |
| Tilleggstekst | DC, 60 s |
| Merknad | Kriterium A |
| Spenningsfall | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-29 |
| Spenning | 24 V DC |
| Spenningsfall | 70 % |
| Tid | 100 ms |
| Tilleggstekst | Teststyrkegrad 2 |
| Merknad | Kriterium A |
| Spenningsfall | 40 % |
| Tid | 100 ms |
| Tilleggstekst | Teststyrkegrad 2 |
| Merknad | Kriterium B |
| Spenningsfall | 0 % |
| Tid | 50 ms |
| Tilleggstekst | Teststyrkegrad 2 |
| Merknad | Kriterium B |
| Impulsformet magnetfelt | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-9 |
| Prøvefeltstyrke | 1000 A/m |
| Merknad | Kriterium A |
| Asymmetrisk ledningsførte støystørrelser | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-16 |
| Testlevel 1 | 15 Hz 150 Hz (Teststyrkegrad 3) |
| Spenning | 10 V 1 V |
| Testlevel 2 | 150 Hz 1,5 kHz (Teststyrkegrad 3) |
| Spenning | 1 V |
| Testlevel 3 | 1,5 kHz 15 kHz (Teststyrkegrad 3) |
| Spenning | 1 V 10 V |
| Testlevel 4 | 15 kHz 150 kHz (Teststyrkegrad 3) |
| Spenning | 10 V |
| Testlevel 5 | 16,7 Hz 50 Hz 60 Hz 150 Hz 180 Hz (Teststyrkegrad 3) |
| Spenning | 10 V (permanent) |
| Testlevel 6 | 0 Hz 16,7 Hz 50 Hz 60 Hz (Teststyrkegrad 3) |
| Spenning | 100 V (1 s) |
| Merknad | Kriterium A |
| Vekselandel på likespenningen | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-17 |
| Vekselandel | 15 % (UN) |
| Frekvens | 50 Hz |
| 100 Hz | |
| 150 Hz | |
| Merknad | Kriterium A |
| Vekselandel | 14 % (UN) |
| Frekvens | 300 Hz |
| Merknad | Kriterium A |
| Dempet svingende bølge | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-18 |
| Inngang, utgang (Testlevel 1) | 100 kHz 1 MHz (Teststyrkegrad 2 - symmetrisk) |
| Spenning | 0,5 kV |
| Inngang, utgang (Testlevel 2) | 100 kHz 1 MHz (Teststyrkegrad 2 - usymmetrisk) |
| Spenning | 1 kV |
| Inngang, utgang (testnivå 3) | 10 MHz (Teststyrkegrad 2 - usymmetrisk) |
| Spenning | 0,5 kV |
| Signaler (Testlevel 1) | 100 kHz 1 MHz (Teststyrkegrad 2 - symmetrisk) |
| Spenning | 0,5 kV |
| Signaler (Testlevel 2) | 100 kHz 1 MHz (Teststyrkegrad 2 - usymmetrisk) |
| Spenning | 1 kV |
| Merknad | Kriterium A |
| Dempet svingende magnetfeld | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-10 |
| Prøvefeltstyrke | 100 A/m |
| Testlevel 1 | 100 kHz |
| Prøvefeltstyrke | 100 A/m |
| Testlevel 2 | 1 MHz |
| Merknad | Kriterium A |
| Kriterier | |
| Kriterium A | Vanlige driftsegenskaper innenfor fastsatte grenser. |
| Kriterium B | Midlertidige påvirkninger i driftsegenskapene som apparatet selv korrigerer. |
| Kriterium C | Tidvis påvirkning av driftsegenskapene som apparatet selv korrigerer eller som kan utbedres via betjeningselementene. |
| Artikkelnummer | 2910120 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BCM |
| Produktnøkkel | CMDI43 |
| GTIN | 4055626537498 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 1 039 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 910 g |
| Tolltariffnummer | 85044095 |
| Opprinnelsesland | TH |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
LR
Godkjennings-ID: LR22472797TANK
Godkjennings-ID: TA21182MBV
Godkjennings-ID: 57060/B0 BVABS
Godkjennings-ID: 26-0442641-PDAType approved
Godkjennings-ID: SI-SIQ BG 005/058DNV
Godkjennings-ID: TAA00001YDcCSAus
Godkjennings-ID: 70212082EAC
Godkjennings-ID: KZ7500651 0101 12535IECEE CB Scheme
Godkjennings-ID: SI-8406cULus Listed
Godkjennings-ID: E123528-20190222cULus Listed
Godkjennings-ID: E199827-20190329| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 5dfe4efd-9da1-453e-9bab-b8d06fbdbfaf |
| EF3.1 klimaendringer | |
| CO2e kg | 20,275 kg CO2e |
Kompatible produkter
-
UWA 182/52 - Monteringsadapter 2938235
-
UWA 130 - Monteringsadapter 2901664
-
TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER - Programmeringsadapter 2909681
-
CBMC E4 24DC/1-4A NO - Elektronisk automatsikring 2906031
-
CBMC E4 24DC/1-10A NO - Elektronisk automatsikring 2906032
-
CBMC E4 24DC/1-4A+ IOL - Elektronisk automatsikring 2910410
-
CBMC E4 24DC/1-10A IOL - Elektronisk automatsikring 2910411
-
CBM E4 24DC/0.5-10A NO-R - Elektronisk automatsikring 2905743
-
CBM E8 24DC/0.5-10A NO-R - Elektronisk automatsikring 2905744
Dine fordeler
Ofte stilte spørsmål
Til hvilke bruksområder kan en DC/DC-omformer brukes?
DC/DC-omformere endrer eller stabiliserer spenningsnivået og sørger for regulert forsyning til applikasjonen din, selv ved spenningsvariasjoner. De kompenserer for spenningsfallet over store kabellengder, og det galvaniske skillet hindrer interferens... Se mer
DC/DC-omformere endrer eller stabiliserer spenningsnivået og sørger for regulert forsyning til applikasjonen din, selv ved spenningsvariasjoner. De kompenserer for spenningsfallet over store kabellengder, og det galvaniske skillet hindrer interferens med følsomme forbrukere og systemkomponenter.
Vis mindreKan jeg bruke QUINT4 DC/DC-omformeren til å selektivt utløse en vanlig automatsikring i applikasjonen min?
Ja, med QUINT4 DC/DC-omformere >100 W kan vanlige automatsikringer trygt utløses av SFB Technology. Se kapittelet "SFB Technology" i databladet, som du finner under "Nedlastinger".
Hvorfor er det angitt en så høy merkestrøm for den eksterne sikringen i databladet?
Sikringene som er spesifisert i databladet, garanterer at de ikke utløses utilsiktet selv under de mest ugunstige driftsforhold (f.eks. maksimal utgangseffekt ved minimal inngangsspenning).
Hvordan kan jeg konfigurere enheten?
Du kan utføre konfigurasjonen med din mobile enhet via QUINT POWER-appen eller med din Windows-PC ved bruk av QUINT POWER-programvaren, som du finner under "Nedlastinger" og "Programvare". Vær oppmerksom på at USB-programmeringsadapter 2909681 er nødvendig på PC-en.
Er dette produktet også tilgjengelig med et kretskort med beskyttelseslakk og ATEX/IECEX-godkjenning?
Ja, du kan bruke produktet 2910133 QUINT4-PS/24DC/24DC/10/PT/CO her.