AC-forsyningsmodulen omformer inngangsvekselspenningen fra 10 V AC ... 42 V AC til en 15 V DC ... 60 V DC-utgangsspenning. Utgangsspenningens styrke er avhengig av AC-inngangsspenningen. Huset har en bredde på 22,5 mm og er dermed meget smalt.
MINI-PS- 10- 42AC/15-60DC/3
-
Matemodul
2320199
AC-matemodulen forsyner MINI DC/DC-omformeren med en likerettet og filtrert forsyningsspenning.
Produktdetaljer
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 18175000 h (40 °C) |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Beskyttelsesklasse | III |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Antall faser | 1 |
| DC-drift | |
| Inngangsspenning | 24 V AC |
| Område for nominell inngangsspenning | 10 V AC ... 42 V AC |
| Inngangsspenningsområde | 10 V AC ... 42 V AC |
| Stort inngangsområde | ja |
| Inngangsspenningsområde AC | 0 V AC ... 42 V AC |
| Forsyningsspenningens spenningstype | AC |
| Innkoblingsstrømstøt | < 45 A (typisk) |
| Innkoblingsstrømstøtintegral (I2t) | 8 A2s |
| Frekvensområde AC | 45 Hz ... 65 Hz |
| Strømopptak | 6,5 A |
| Tillatt forsikring | C16 1 x LS-bryter |
| Valg av egnet sikring til inngangsbeskyttelsen | 16 A (Karakteristikk C) |
| Virkningsgrad | > 95,7 % (ved 42 V AC og ved nominelle verdier) |
| Nominell utgangsspenning | 28 V DC ±1 % |
| 60 V DC | |
| Utgangsspenningsområde | 15 V DC ... 60 V DC |
| Nominell utgangsstrøm (IN) | 3 A (-25 °C ... 60 °C) |
| Derating | 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
| Restripple | < 3,6 VPP |
| Utgangseffekt | 72 W |
| Maks. effekttap ved tomgang | < 0,04 W |
| Maks. effekttap ved nominell belastning | < 6,9 W |
| Seriekoblingsevne | nei |
| Inngang | |
| Tilkoblingstype | Pluggbar skrutilkobling |
| Min. entrådet ledertverrsnitt | 0,2 mm² |
| Maks. entrådet ledertverrsnitt | 2,5 mm² |
| Min. flertrådet ledertverrsnitt | 0,2 mm² |
| Maks. flertrådet ledertverrsnitt | 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG min | 24 |
| Ledertverrsnitt AWG max | 12 |
| Avisoleringslengde | 7 mm |
| Skrue | M3 |
| Tiltrekkingsmoment min | 0,5 Nm |
| Tiltrekkingsmoment, maks. | 0,6 Nm |
| Utgang | |
| Tilkoblingstype | Pluggbar skrutilkobling |
| Min. entrådet ledertverrsnitt | 0,2 mm² |
| Maks. entrådet ledertverrsnitt | 2,5 mm² |
| Min. flertrådet ledertverrsnitt | 0,2 mm² |
| Maks. flertrådet ledertverrsnitt | 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG min | 24 |
| Ledertverrsnitt AWG max | 12 |
| Avisoleringslengde | 7 mm |
| Skrue | M3 |
| Tiltrekkingsmoment min | 0,5 Nm |
| Tiltrekkingsmoment, maks. | 0,6 Nm |
| Bredde | 22,5 mm |
| Høyde | 99 mm |
| Dybde | 107 mm |
| Monteringsmål | |
| Monteringsavstand høyre/venstre | 0 mm / 0 mm (≤ 70 °C) |
| Monteringsavstand oppe/nede | 50 mm / 50 mm (≤ 70 °C) |
| Husmateriale | Kunststoff |
| Husmateriale | PA |
| Husutførelse | Polyamid PA, farge grønn |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Klimaklasse | 3K3 (iht. EN 60721) |
| Maks. tillatt luftfuktighet (drift) | ≤ 95 % (ved 25 °C, ingen dugging) |
| Slag | 18 ms, 30g, pr. retning (i henhold til IEC 60068-2-27) |
| Vibrasjoner (drift) | < 15 Hz, amplitude ±2,5 mm (i henhold til IEC 60068-2-6) |
| 15 Hz ... 150 Hz, 2,3g | |
| UL-godkjennelser | UL/C-UL Listed UL 508 |
| UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
| Samsvar/godkjenninger | |
| SIL i samsvar med IEC 61508 | 0 |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | I samsvar med EMC-direktiv 2014/30/EU |
| Lavspenningsdirektiv | Samsvar med NSR-direktiv 2014/35/EU |
| Støyfasthet | EN 61000-6-2:2005 |
| Støyemisjon | |
| Standarder/bestemmelser | EN 55011 (EN 55022) |
| Utlading av statisk elektrisitet | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-2 |
| Hus | > Level 3 |
| Utlading av statisk elektrisitet | |
| Kontaktutladning | 8 kV (Kontaktutladning) |
| Luftutladning | 8 kV (Luftutladning) |
| Merknad | Kriterium B |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Frekvensområde | 80 MHz ... 3 GHz |
| Prøvefeltstyrke | 10 V/m |
| Merknad | Kriterium A |
| Raske transienter (burst) | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-4 |
| Raske transienter (burst) | |
| Inngang | 4 kV (Nivå 4 - usymmetrisk: Ledning mot jord) |
| Utgang | 2 kV (Nivå 3 - usymmetrisk: Ledning mot jord) |
| Signal | 1 kV (Level 2 - usymmetrisk ledning mot jord) |
| Merknad | Kriterium B |
| Støtspenningsbelastning (Surge) | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-5 |
| Støtspenningsbelastning (Surge) | |
| Inngang | 2 kV (Nivå 3) |
| 1 kV (Nivå 3) | |
| Jernbaneformål | EN 50121-4 |
| Norm - utrustning av sterkstrømanlegg med elektriske driftsmidler | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| Standard - elektrisk sikkerhet | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
| Monteringsinformasjon | kan rekkeplasseres: horisontal 0 mm, vertikal 50 mm |
| Monteringsposisjon | vannrett monteringsskinne NS 35, EN 60715 |
| Med beskyttelseslakk | nei |
| Artikkelnummer | 2320199 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BCMP |
| Produktnøkkel | CMPM99 |
| GTIN | 4046356577731 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 211 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 160 g |
| Tolltariffnummer | 85044095 |
| Opprinnelsesland | CN |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Kompatible produkter
Dine fordeler
Åpner for drift av MINI-DC/DC-omformeren på et AC-nett
AC-spenningen fra en transformator blir likerettet og filtrert
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo