VS-25-SET-STD
-
D-SUB-pluggforbindersett
1652198
D-SUB-pluggforbindersett, shell-størrelse 3, uskjermet
D-SUB-pluggforbindersett, shell-størrelse 3, uskjermet
| Sikkerhetsinformasjon | |
| Sikkerhetsinformasjon | ADVARSEL: Pluggforbindere skal ikke plugges eller frakobles når de står under last/spenning. Ignorering eller ukyndig bruk kan føre til personskader og/eller materielle skader. |
| • ADVARSEL: Kun feilfrie produkter skal settes i drift. Produktene skal kontrolleres regelmessig med hensyn til skader. Defekte produkter skal settes ut av drift umiddelbart. Skadde produkter skal skiftes ut. Reparasjon er ikke mulig. | |
| • ADVARSEL: Produktet skal kun installeres og driftes av elektroteknisk godkjent fagpersonell og under hensyntagen av sikkerhetsinformasjonen nedenfor. Fagpersonellet må være kjent med grunnleggende elektroteknikk. Personellet må være i stand til å identifisere og forebygge farer. Tilhørende symbol på emballasjen henviser til at elektroteknisk fagkyndig personell er en forutsetning for installering og drift. | |
| • Produktene er egnet for bruk innen anleggs-, styre- og elektroteknikk. | |
| • Når pluggforbinderne brukes utendørs, må de beskyttes spesielt mot miljøpåvirkninger. | |
| • Tilpassede produkter skal ikke manipuleres eller åpnes ukyndig. | |
| • Bruk kun kontraplugger som er spesifisert etter de tekniske spesifikasjonene i angitte standarder (f.eks. de som står angitt under produktets tilbehør på nettet, under phoenixcontact.com/products). | |
| • Brukeren overtar alt ansvar ved direkte bruk av produktet sammen med produkter fra andre leverandører. | |
| •Ved driftsspnning > 50 VAC må alle elektrisk ledende pluggforbinderhus jordes | |
| • Bruk kun verktøyet som er anbefalt av Phoenix Contact | |
| • Monteringsanvisningene/design in-dokumentene på nedlastingsområdet på nettet, under phoenixcontact.com/products, skal følges for produktet, | |
| • Lukk pluggforbindere som ikke benyttes, med en beskyttelseshette Egnet tilbehør finnes på artikkelens tilbehørsområde på nettet (for respektive produkt) under phoenixcontact.com/products | |
| • Pluggforbinderen skal kun brukes når den er helt innplugget og låst. | |
| • Pluggforbinderen skal kun brukes når den er helt innplugget. | |
| • Påse at strekkbelastningen på pluggforbinderne ikke ligger over normativt definerte grenser når ledningen legges. | |
| • Vær oppmerksom på ledningens minimale bøyeradius. Legg ledningen uten å vri den. | |
| • For kombinasjon av flere strømkretser i én kabel og/eller pluggforbinder gjelder følgende standarder: VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 og DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
| Produkttype | Datapluggforbindere (kabelside) |
| Anvendelse | Hussett |
| Byggform | D-SUB |
| Poltall | 25 |
| Antall kabelutganger | 2 |
| Skjermet | nei |
| Kabelutgang | skrå |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Overføringsmedium | Kobber |
| Signaltype/kategori | Universell |
| Farge | grå |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
| Material pakning GRP | Flatpakning: NBR; profilpakning: EPDM |
| Husmateriale | Kunststoff |
| Materiale kabelpakning | CR/NBR |
| Ledningstype | Rundkabel |
| Ytterdiameter kabel | 3 mm ... 9 mm |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP67 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C |
| Artikkelnummer | 1652198 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BAB |
| Produktnøkkel | ABNCBA |
| GTIN | 4017918917135 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 69,2 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 69,2 g |
| Tolltariffnummer | 85366990 |
| Opprinnelsesland | DE |
| ECLASS-13.0 | 27440290 |
| ECLASS-15.0 | 27440324 |
| ETIM 10.0 | EC001132 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-nr.: 119-47-1) |
| SCIP | 45314d98-c1b9-4203-a602-40484c0695da |
| EF3.1 klimaendringer | |
| CO2e kg | 0,58 kg CO2e |