Videoovervåking
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
Startside
Produkter
Pluggforbinder
Kraftige pluggforbindere
HC-M-00 - Blindmodul
HC-M-00
-
Blindmodul
1414353
HEAVYCON-blindmodul, til ledige innstikksplasser i modulholderammen
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske spesifikasjoner
Anvisninger
Generelt
Pluggforbindere må kun betjenes når de er uten last og uten spenning.
Artikkelegenskaper
Produkttype
Blindmodul
Serie
HC-M-00
Anvendelse
Blindmodul
Antall modulplasser
1
Dimensjoner
Målskisse
Bredde
34,2 mm
Høyde
16,8 mm
Lengde
14,6 mm
Materialangivelser
Material
PC
Brennbarhetsklasse iht. UL 94
V0
Materiale kontaktholder
PC
Miljø- og levetidsbetingelser
Miljøforhold
Omgivelsestemperatur (drift)
-40 °C ... 125 °C
Forretningsinformasjon
Artikkelnummer
1414353
Pakkestørrelse
5 Stk.
Minimum bestillingsmengde
5 Stk.
Rabattgruppe
31BAF
Produktnøkkel
AF7ACE
GTIN
4055626024660
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)
3,773 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)
3,773 g
Tolltariffnummer
39269097
Opprinnelsesland
PL
Klassifiseringer
ECLASS
ECLASS-13.0
27440192
ECLASS-15.0
27440192
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Godkjenninger
CSA
Godkjennings-ID: 158887
UL Recognized
Godkjennings-ID: E118976
Environmental product compliance
EU RoHS
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet
Ja
(Ingen unntak)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
EU REACH SVHC
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.)
Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 %
EF3.1 klimaendringer
CO2e kg
0,025 kg CO2e
Kompatible produkter
Expand all
Collapse all
Tilbehør
HC-CBU-MOD
-
Kodeelement
1636130
HC-CST-MOD
-
Kodeelement
1636127
HC-M-B06-MFH-B
-
Modulholderamme
1182085
HC-M-B10-MFH-B
-
Modulholderamme
1182088
HC-M-B16-MFH-B
-
Modulholderamme
1182090
HC-M-B24-MFH-B
-
Modulholderamme
1182094
HC-M-B06-MFH-H
-
Modulholderamme
1182087
HC-M-B10-MFH-H
-
Modulholderamme
1182089
HC-M-B16-MFH-H
-
Modulholderamme
1182093
HC-M-B24-MFH-H
-
Modulholderamme
1182095
Ofte søkt
Modulære push-in-kontaktinnsatser
Krympekontakter
Modulære kontaktinnsatser
Adapterplater
Produkthjelp