SACB-4/ 4-L-C GG SCO P NPN
-
Basislist for fordelerboks
1418863
Basislist for fordelerboks, anvendelse: Standard, tilkoblingstype: M12-bøssing Kunststoff, antall stikkplasser: 4, poltall: 4, koding: A, pluggplasstilordning: dobbelt, statusindikator: ja, npn; stamkabeltilkobling: Pluggbar skrutilkobling, skjerming: nei
Produktdetaljer
| Anvendelse | Standard |
| Poltall | 4 |
| Antall stikkplasser | 4 |
| Koding | A |
| LED | Ja |
| Lokal diagnostikk | |
| Overvåket funksjon | Forsyningsspenning |
| Optisk visning | LED grønn |
| Driftsspenning maks. Umax | 30 V DC |
| Lokal diagnostikk | Forsyningsspenning LED grønn |
| Statusindikator I/O LED gul | |
| Nominell spenning UN | 24 V DC |
| Merkestrøm totalt | 10 A |
| maks. strømbelastbarhet pr. tråd | 2 A |
| Strømbelastning pr. stikkplass | 4 A |
| Ledertilkobling | |
| Tilkoblingstype sensor/aktuator | M12-bøssing |
| Tiltrekkingsmoment pluggplass sensor-/aktuatorledning | 0,4 Nm |
| Tiltrekkingsmoment monteringsskrue for feste av hus | 0,5 Nm |
| Tilkoblingstilordning | |
| Pluggplass/pol = Lederfarge eller kontakt | 1 / 4 (A) = WH |
| 2 / 4 (A) = GN | |
| 3 / 4 (A) = YE | |
| 4 / 4 (A) = GY | |
| 1-4 / 1 (+ 24 V) = BN | |
| 1-4 / 3 (0 V) = BU | |
| 1-4 / 5 (PE) = GNYE | |
| Statusindikator tilgjengelig | ja |
| Målskisse |
|
| Bredde | 54 mm |
| Høyde | 19 mm |
| Lengde | 117 mm |
| Material Gjengehylse | PBT |
| Material Hus | PBT |
| Material Støpemasse | PUR |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
| Material tetning O-ring | NBR |
| Materiale kontakt | Cu-legering |
| Materiale kontaktoverflate | forgylt |
| Materiale kontaktholder | PA |
| Material kontakt stamkabelside | Cu-legering |
| Material kontaktholder stamkabelside | PA |
| Material kontaktoverflate stamkabelside | Sn |
| Tilkoblingstype | Pluggbar skrutilkobling |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP65 |
| IP67 | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 80 °C |
| Standardbetegnelse | M12-stikkforbinder |
| Standarder/forskrifter | IEC 61076-2-101 |
| Artikkelnummer | 1418863 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BBF |
| Produktnøkkel | AF3CBD |
| GTIN | 4055626153322 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 125,8 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 125,8 g |
| Tolltariffnummer | 85366990 |
| Opprinnelsesland | Country of origin will be provided upon delivery. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440111 |
| ECLASS-15.0 | 27440111 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
-
SACB-C-H180-4/ 4-10,0PUR SCO P - Tilkoblingshette 1453067
-
SACB-C-H180-4/ 4 SCO P PUR/ - Tilkoblingshette 1401391
-
SACB-C-H180-8/16 SCO P - Tilkoblingshette 1453229
-
PROT-MS SCO - Låseskrue 1553129
-
UC-EM (17,5X9) - Små låsbare skilt 0827490
-
UC-EM (17,5X9) CUS - Små låsbare skilt 0828238
-
UCT-EM (17,5X9) - Små låsbare skilt 0801491
-
UCT-EM (17,5X9) CUS - Små låsbare skilt 0801575
-
UC-EM (17,5X9) YE - Små låsbare skilt 0827494
-
UC-EM (17,5X9) YE CUS - Små låsbare skilt 0828239
-
UCT-EM (17,5X9) YE - Små låsbare skilt 0801492
-
UCT-EM (17,5X9) YE CUS - Små låsbare skilt 0801576
-
UTA 107 - Monteringsskinneadapter 2853983
-
TSD 04 SAC - Momentskrutrekker 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Momentskrutrekker 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adapterinnsats 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Verktøy 1208432
-
SACC BIT M12-D20 - Verktøy 1208445
-
SZK PZ2 VDE - Skrutrekker 1206463
-
TSD 25 SAC - Momentskrutrekker 1212315
-
TSD-M 3NM - Momentskrutrekker 1212225
-
SAC BIT HOOD-W 24 - Verktøy 1212486
-
SF-BIT-PZ 2-50 - Skruinnsats 1212592
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo