UM- 8 RM-S-G24/21/PLC-MSTB
-
Aktivmodul
2311030
Relemodul, med åtte miniatyrreleer, henholdsvis en vekselkontakt, plugget, for 24 V DC (inkl. relé)
Produktdetaljer
| Merknad til drift | Spesifikasjonene i installeringsdirektivet (se Nedlastinger) må overholdes for å sikre forskriftsmessig bruk. Ved bruk med tredjepartsprodukter må også spesifikasjonene, sikkerhetsinstruksene og advarslene fra de enkelte tredjepartsprodusentene følges. |
| Produkttype | Relemodul |
| Utstyrt | ja |
| Isolasjonsegenskaper: Luft- og krypavstander inngang/utgang | |
| Isolering | Forsterket isolering |
| Overspenningskategori | III |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Isolasjonsegenskaper: Luft- og krypavstander utgang/utgang | |
| Isolering | Driftsisolasjon |
| Overspenningskategori | II |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Luft- og krypavstander inngang/utgang | |
| Merkeisolasjonsspenning | 260 V |
| Merkestøtspenning | 6 kV (1,2 / 50 μs) |
| Luft- og krypavstander utgang/utgang | |
| Merkeisolasjonsspenning | 260 V |
| Merkestøtspenning | 2,3 kV (1,2 / 50 μs) |
| Nominell inngangsspenning UN | 24 V DC (±10 %) |
| Typisk inngangsstrøm ved UN | 200 mA (200 mA forsyning / ≤20 mA inngangsstrøm pr. kanal) |
| Koble | |
| Kontaktutførelse | Enkeltkontakt, 1 vekselkontakt |
| Maks. koblingsspenning | 150 V AC/DC (Koblingsspenning maks. 230 V AC: Maksimal koblingsspenning på 230 V er kun tillatt ved bruk av samme sikringskrets! Utgangene er ikke egnet for kobling av forskjellige faseledere.) |
| Varig grensestrøm | 4 A |
| Styrenivå | |
| Tilkobling iht. standard | IEC 60603-13 |
| Tilkoblingstype | IDC/FLK-stiftlist |
| Antall tilkoblinger | 1 |
| Poltall | 14 |
| Feltnivå | |
| Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
| Antall tilkoblinger | 1 |
| Poltall | 12 |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 12 |
| Forsyning | |
| Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
| Antall tilkoblinger | 1 |
| Poltall | 2 |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 12 |
| DEROG | |
| Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
| Antall tilkoblinger | 1 |
| Poltall | 3 |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 12 |
| Bredde | 61 mm |
| Høyde | 126 mm |
| Dybde | 146 mm |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP00 |
| Beskyttelsesgrad (Monteringssted) | ≥ IP54 (Monteringssted) |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 50 °C |
| Høydenivå | ≤ 2000 m |
| Luft- og krypavstander inngang/utgang | |
| Standarder/bestemmelser | DIN EN 50178: 1998-04 |
| Luft- og krypavstander utgang/utgang | |
| Standarder/bestemmelser | DIN EN 50178: 1998-04 |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Monteringsposisjon | vilkårlig |
| Artikkelnummer | 2311030 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BDK |
| Produktnøkkel | DK2A91 |
| GTIN | 4046356134958 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 505,1 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 505 g |
| Tolltariffnummer | 85369010 |
| Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 90b00a4a-de71-45f3-9f97-0b9b56758dd0 |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo