PLC-INTERFACE-teknologi Et blikk bak kulissene.

PLC-INTERFACE relé kamerakontroll
Åpent relé sett forfra

Med PLC-INTERFACE-releer kobler du absolutt sikkert og pålitelig

Produktsortimentet PLC-INTERFACE omfatter over 700 forskjellige artikler som er produsert helautomatisert og som imøtekommer krav til enhver applikasjon.

For å oppnå optimal fleksibilitet kan PLC-INTERFACE-releene bestilles med skru- eller push-in-tilkoblingsteknikk. Velg mellom pluggbare elektromekaniske og solid-state-releer. Ved valget er både de ytre karakteristikkene for de konkrete tilfellene og kjernen i produktene avgjørende:

Denne kjernen består av en robust Lead-Frame i kobber, som alltid sørger for pålitelige forbindelser og ideell varmefordeling i huset. I tillegg finnes det varianter med kretskort.

Med releer fra Phoenix Contact har du valgt state-of-the-art, innovativ teknologi for et bredt produktspekter med standard- og spesialvarianter for alle typer bruk.

Slik oppstår releene våre - et blikk bak kulissene

Interaktiv Image-Map: Forenklet grafikk av en PLC-INTERFACE-produksjonslinje
Tilførsel av råmaterialer
Lead-Frames for montering av de elektroniske komponentene tilføres produksjonslinjen som båndmateriell.
Tilførsel av råmaterialer
Pick-and-Place av de elektroniske komponentene
Med største nøyaktighet og med høye taktsykluser plasserer robotarmer formotstand, dioder og status-LED-er på Lead-Frame.
Pick-and-Place av de elektroniske komponentene
Optisk kvalitetskontroll
For å imøtekomme kundenes høye kvalitetskrav følger den første optiske kamerakontrollen direkte etter at de elektroniske komponentene er montert.
Optisk kvalitetskontroll
Funksjons- og høyspenningstest
I tillegg til den optiske kamerakontrollen gjennomgår hver enkelt relemodul en ytterligere elektrisk funksjons- og høyspenningstest.
Funksjons- og høyspenningstest
Sluttkontroll og automatisk emballering
Til slutt gjennomgår relemodulene en optisk kontroll, før de føres til den automatiske emballeringen.
Sluttkontroll og automatisk emballering
Eksplosjonstegning av relemodul

Lead-Frame-teknologi

Pålitelig kobling av signaler – selv der plassen er meget begrenset
Lead-Frame-teknologen i releserien PLC-INTERFACE danner det solide fundamentet for pålitelig kobling, skilling og forsterkning av signaler. I tillegg benyttes elektromekaniske releer og Solid-State-releer. Denne kombinasjonen viser sin berettigelse hver eneste dag i millioner av koblingsforløp. I 1997 satte Phoenix Contact en milepæl innen releteknikk: Lead-Frame-teknologien ble for første gang integrert i relemoduler på 6,2 mm byggbredde.

Dine fordeler

  • Økt vibrasjonssikkerhet grunnet innpressede elektroniske komponenter
  • Optimalisert varmestyring reduserer punktoppvarming, og forlenger levetiden til de elektroniske komponentene
  • Velkjent teknologi for meget kompakte relesystemer
  • Varig konstruksjon takket være komponenter som er enkle å dele og pluggbare releer
  • Enkel kabling med push-in- og skrutilkoblingsteknikk

Et blikk inn i helautomatisert produksjon

Medarbeider i PLC-INTERFACE-produksjonen med blikk fra produksjonslinjen

Releer som er produsert helautomatisk med høy produksjons-knowhow bidrar pålitelig, effektivt og bærekraftig når du skal drifte anleggene og applikasjonene dine.

Granulat blir til kunststoffdeler, rå metallplater blir bøyde og stansede lederbaner. Kretskort blir utformet, de påmonteres utstyr og loddes. Elektroniske komponenter tilføres på riktige punkter i prosessen, og kommer deretter til sitt definerte mål.