Forsyning og beskyttelse i likestrømsnettet Energieffektivitet, nettstabilitet og ressurseffektivitet er tre fremragende egenskaper ved likestrømsnett. For å maksimere disse fordelene må likestrømsnettet drives stabilt og sikkert. Phoenix Contact tilbyr egnede løsninger for effektelektronikk og beskyttelsesteknologi for dette formålet.
I en verden som i stadig større grad fokuserer på fornybar energi og bærekraftige løsninger, blir likestrømsnett stadig viktigere. Generatorer, lagringssystemer og nesten alle forbrukere drives allerede av likestrøm. Disse områdene kan kobles sammen spesielt effektivt via likestrømsnett. Dette gjør likestrømsnettet til det viktigste elementet på veien mot klimanøytralitet. Disse nettene er ikke bare en effektiv måte å overføre energi på, de er også ressursbesparende og gir en rekke fordeler når det gjelder pålitelighet og nettkvalitet. Egnet effektelektronikk og strømforsyning er nødvendig for konstruksjon og integrert drift av likestrømsnett.
Effektelektronikk for likestrømsnett For pålitelige forsyningsløsninger
Hvis likestrømsnett genereres fra det offentlige vekselstrømnettet, er aktive AC/DC-forsyningsenheter et godt valg. Takket være toveisfunksjonalitet og sertifisering i henhold til VDE-AR-N 4110 og VDE-AR-N 4105 gjør disse enhetene, kjent som AIC (Active Infeed Converter), det mulig å mate overskuddsenergi tilbake til det offentlige nettet, f.eks. fra fornybare energikilder. For eksempel kan TRIO POWER effektmodul med 20 kW utgangseffekt og toveis strømkonvertering brukes til dette formålet. Med tilkoblingsteknikk i fronten og en likespenning på opptil 1000 V kan den brukes til en lang rekke bruksområder.
Integreringen av likestrømssektorer i likestrømsnettet er uanstrengt med våre CHARX power effektmoduler i 19"-format takket være det brede likestrømsinngangs- og utgangsområdet.
PLCnext Engineer muliggjør fleksibel styring av individuelle moduler. Dette gjør det mulig å kombinere likestrømssektorene til et helhetlig nettstyringssystem. Dette øker effektiviteten og fleksibiliteten til det samlede systemet.
24 V DC-forsyning direkte fra DC-nettet Trygge forsyningskonsepter på alle nivåer
Med våre høytytende strømforsyninger fra produktserien QUINT kan du forsyne 24 V-forbrukerne dine fra likestrømsnettet på en pålitelig måte. De forskjellige funksjonene i ulike effektområder sørger for optimal anleggstilgjengelighet.
Hvis det kreves DC/DC-omformere på 24 V DC-nivå for å konvertere til andre spenningsnivåer, vil ingenting endre seg for deg her. Disse og andre produkter, f.eks. redundansmoduler, moduler eller vekselretter, brukes som vanlig. Vi gir deg også vårt løfte om spesielt høy anleggstilgjengelighet gjennom vårt helhetlige og sikre forsyningskonsept, Power Reliability-konseptet, for likestrømsnett.
Overspenningsbeskyttelse i likestrømsnett Skreddersydde løsninger for sikker drift fra 12 V DC til 1 500 V DC
Standarden DIN VDE 0100-443 foreskriver overspenningsbeskyttelse når overspenninger kan sette menneskeliv, offentlige anlegg eller industrianlegg i fare. Dette gjelder både for vekselstrømsnett og likestrømsnett. I likestrømsnett brukes mange elektroniske komponenter som har økt risiko for feil ved overspenning. Vi tilbyr skreddersydd overspenningsbeskyttelse fra 12 V likestrøm til 1500 V likestrøm for å sikre trygg og pålitelig drift av systemet ditt.
Sikker beskyttelse av enheter Optimal beskyttelse for maskin- og kontrollskap
Automatsikringer gir pålitelig beskyttelse i likestrømsnettverk. De forhindrer overlast og kortslutning ved raskt å bryte strømkretsen i tilfelle feil. Takket være den høye koblingseffekten og den raske responstiden er de ideelle for bruk i industrielle applikasjoner og kontrollsystemer. Den modulære utformingen av våre automatsikringer gjør det enkelt å integrere og utvide i eksisterende systemer. På denne måten bidrar de til sikkerhet og effektivitet i moderne likestrømsnett. Våre automatsikringer er designet for 24 V eller 48 V DC-nettverk.
Bruk av spesialprodukter som CONTACTRON ELR HDC DC-strømbryter anbefales for kobling av høyere spenninger.
Bruksområder i henhold til teknologi Avhengig av teknologien som brukes til automatsikringene, varierer de foretrukne bruksområdene for beskyttelsesutstyret.
Denne tabellen viser deg den optimale frigjøringsteknologien for ditt bruksområde:
| Utløsetid ved overlast | Utløsetid ved kortslutning | Din applikasjon er optimalt sikret ved | |
|---|---|---|---|
| Termiske automatsikringer | Egnet | Uegnet | Overlast |
| Termomagnetiske automatsikringer | Egnet | Ideell | Overlast, kortslutning |
| Elektroniske automatsikringer | Ideell | Ideell | Overlast, kortslutning og lange ledningsveier |
Produkter og løsninger for pålitelig forsyning og beskyttelse i likestrømsnett
Forskning og utvikling Vi kjennetegnes av innovasjonskraft og fremtidssikring
Bruken av likestrømsnett i industrien er fortsatt i sin spede begynnelse. Derfor er tekniske hindringer og mangel på standarder fortsatt en utfordring for noen av kundene våre. For å motvirke dette og drive frem utbyggingen av likestrømsnettverk har Phoenix Contact i en årrekke vært involvert i internasjonale forskningsprosjekter og komiteer som ODCA, Shift2DC og HybSchaDC om likestrøm, og investerer mye i egen produktutvikling.