Tilkobling i likestrømsnettet Utbygging av likestrømsnett i industrien er nøkkelen til energiskiftet. Stol på sikker og pålitelig tilkoblingsteknologi i likestrømsnettet ditt.

Robot i en stor maskin med transportbånd

Innovativ tilkoblingsteknologi i likestrømsnett

I et likestrømsnett svinger ikke strømmen i motsetning til i et vekselstrømsnett. Den elektriske ladningen i likestrøm flyter derfor bare i én retning, og det finnes ingen nullgjennomganger. Under visse forhold kan dette forårsake lysbuer i likestrømsanlegg, som er vanskelige å slukke. Innen tilkoblingsteknikk resulterer dette i spesielle krav på noen bruksområder.

Produksjonsanlegg med roboter og automasjonsskap

Effektiv overføring av energi og signaler Innovativ kabling i kontrollskap og feltkabling

Tilkoblingsteknikken er sentral for energiproduksjon, lagring og distribusjon i likestrømsnett og er nødvendig for et helhetlig system. Vårt omfattende utvalg av løsninger for automasjonsskap og feltkabling er egnet for bruk med både vekselstrøm og likestrøm. Rekkeklemmer, fordelerblokker, pluggforbindere samt kabler og ledninger med innovative, verktøyfrie tilkoblings- og låseteknologier gir deg ekstremt enkel håndtering og sparer tid og kostnader under installasjonen.

ArcZero pluggforbinder i et testanlegg i bilproduksjon

Unngå lysbuer på en sikker måte Spesielle krav i likestrømsnettverk

Farlige lysbuer kan oppstå i likestrømsnett under koblings- og frakoblingsprosesser. Disse kan føre til skader på kontakter og hus og i verste fall utgjøre en risiko for operatøren. Det er derfor viktig å sørge for å forhindre lysbuer, spesielt der maskiner og systemer er åpent tilgjengelige. Her hjelper den nye ArcZero-pluggforbinderen, som aktivt slukker lysbuen via en elektronisk krets direkte i kontakten. Dette gir ikke bare større sikkerhet, men forenkler også håndteringen under installasjon og vedlikehold. Ved behov for vedlikehold kan enheten enkelt skiftes ut under belastning.

Utsikt inn i en batteriakkumulator der en person står

Fleksibel kabling med høy ytelse Modulære grensesnitt med kraftige pluggforbindere

For overføring og lagring av fornybar energi øker etterspørselen etter pluggforbindere med nominelle strømmer fra 40 A. I batterilagringssystemer blir klassiske CEE-kontakter i økende grad erstattet av industripluggforbindere fra HEAVYCON. Den lavere kontaktmotstanden reduserer effekttapet og sparer strømkostnader. Grunnet kombinasjon av forskjellige overføringsmedier i ett og samme hus skaper HEAVYCON modular i tillegg et meget kompakt grensesnitt. Push-in Technology gir en sikker, verktøyfri kabeltilkobling.

QPD-installasjonssystem med hurtigkoblingsteknologi

Utforming av sikker energidistribusjon Fast tilkobling takket være installasjonspluggforbindere som ikke kan låses med verktøy

Med våre QPD- og PRC-installasjonssystemer kan du organisere strømfordelingen på en enkel og fleksibel måte. Avhengig av anvendelse velger du enten enkel kabelforbindelse, praktisk energifordeling eller kompakt komponenttilkobling. Robuste hus og høye beskyttelsesgrader opptil IP69K gir sikker effektoverføring. Kontaktvarianter med verktøyutløsbar låsemekanisme gir deg også sikkerhet mot utilsiktet pluggforbindere.

Produkter og løsninger for et sikkert likestrømsnett


Folk anser et nyutviklet produkt som

Forskning og utvikling Vi kjennetegnes av innovasjonskraft og fremtidssikring

Bruken av likestrømsnett i industrien er fortsatt i sin spede begynnelse. Derfor er tekniske hindringer og mangel på standarder fortsatt en utfordring for noen av kundene våre. For å motvirke dette og drive frem utbyggingen av likestrømsnettverk har Phoenix Contact i en årrekke vært involvert i internasjonale forskningsprosjekter og komiteer som ODCA, Shift2DC og HybSchaDC om likestrøm, og investerer mye i egen produktutvikling.

Kontakt

La oss i fellesskap utforme en mer bærekraftig fremtid ved å bygge ut likestrømsnett

Vi hjelper deg gjerne når du skal implementere likestrømsnettet ditt, og veileder deg med hensyn til produkter og løsninger.