Effektiv måling og rapportering av energiforbruk på MCH Messecenter Herning Fleksibel ettermontering for større åpenhet og presis energifakturering

Flyfoto av messeområdet i Herning

Kundeprofil


Analyse av energiforbruk på stasjonær skjerm

Et messesenter med kompleks infrastruktur

MCH Messecenter Herning er et av de største arrangementsstedene i Danmark. Det har vokst gjennom flere tiår og består i dag av flere haller, et stadion og omfattende serviceområder. Dette mangfoldet gjør stedet til et livlig sted for internasjonale messer og arrangementer, og det blir likevel også en utfordring med hensyn til transparent registrering av energiforbruket.

Utfordring


Situasjonsplan over bygningskomplekset med inntegnede parkeringsområder

Skap åpenhet uten å stanse driften

Operatørene stod overfor en vanskelig oppgave: Hvordan kan en moderne energiovervåking implementeres uten å endre den eksisterende infrastrukturen fundamentalt? Faktureringen måtte bli mer presis og basert på hvem som var ansvarlig, samtidig som den løpende driften måtte kunne fortsette uten avbrudd.

Løsning


IIoT-rammeverk med energiovervåking og maskinvarekomponenter

Et system som vokser med deg og gir umiddelbare resultater

I stedet for å redesigne alt, valgte de ansvarlige å foreta en vel gjennomtenkt ettermontering. Phoenix Contact har utviklet et konsept som integreres sømløst i den eksisterende strukturen og som kan utvides trinnvis.
Grunnlaget utgjøres av energimåleutstyr fra EEM-serien, som registrerer forbruket direkte. Edge-PC EPC 1522 brukes til å samle dataene lokalt, forbehandle dem og overføre dem sikkert kryptert til skyplattformen Proficloud.io. Der er de tilgjengelige i intuitive dashbord, inkludert eksport- og rapporteringsfunksjoner for enkel fakturering.
Det som gjør den så spesiell: Løsningen er modulbasert og åpen. Nye bygninger eller ekstra målere kan integreres når som helst uten større ombygginger. Takket være IoT-Framework og åpne standarder kan til og med enheter fra andre produsenter integreres. Resultatet er et fleksibelt system som vokser med behovene og umiddelbart skaper åpenhet.

Industrianlegg med energidashboard på skjerm

Dine fordeler

  • Nøyaktig og transparent energifakturering
  • Skalerbar løsning for etablerte bygningsstrukturer
  • Sikker skytilkobling og enkel betjening
  • Færre servicetiltak takket være fjerntilgang
  • Grunnlag for fremtidig optimalisering og bærekraft
Teamet diskuterer dataanalyse på en skjerm

Konklusjon: Veien til større effektivitet begynner med åpenhet

Med innføringen av energiovervåking har Messecenter Herning tatt et avgjørende skritt i retning av åpenhet og effektivitet. Løsningen muliggjør ikke bare brukerbasert fakturering, den skaper også grunnlag for bærekraftige beslutninger og fremtidige utvidelser – uten å påvirke den løpende driften.

Kontakt


Gruppebilde av ekspertteamet for den digitale fabrikken
Your experts for the digital factory
Global Industry Management Digital Factory now
Vi hjelper deg gjerne på veien mot en effektiv, bærekraftig og sikker fabrikk.