RJ45-pluggforbinder, byggform: RJ45, beskyttelsesgrad: IP20, poltall: 8, 1 GBit/s, CAT5, material: Metall, tilkoblingstype: IDC-tilkobling, tilkoblingstverrsnitt: AWG 26- 24, kabelutgang: rett, farge: grønn, Ethernet
RJ45-plugg / RJ45-pluggforbinder
RJ45-pluggforbinder, byggform: RJ45, beskyttelsesgrad: IP20, poltall: 8, 1 GBit/s, CAT5, material: Kunststoff, tilkoblingstype: IDC-tilkobling, tilkoblingstverrsnitt: AWG 26- 23, kabelutgang: rett, Ethernet
RJ45-pluggforbinder, byggform: RJ45, beskyttelsesgrad: IP20, poltall: 8, 1 GBit/s, CAT5, material: Metall, tilkoblingstype: IDC-tilkobling, tilkoblingstverrsnitt: AWG 23- 22, kabelutgang: rett, farge: grønn, Ethernet/PROFINET
RJ45-pluggforbinder, byggform: RJ45, beskyttelsesgrad: IP20, poltall: 8, 1 GBit/s, CAT6, material: Kunststoff, tilkoblingstype: Krympetilkobling, tilkoblingstverrsnitt: AWG 24- 27, kabelutgang: rett, Ethernet
RJ45-pluggforbinder, byggform: RJ45, beskyttelsesgrad: IP20, poltall: 6, 100 Mbit/s, CAT5, material: Metall, tilkoblingstype: IDC-tilkobling, tilkoblingstverrsnitt: AWG 26- 24, kabelutgang: rett, Høy vibrasjonssikkerhet, 360°-skjerming, one-piece design, konfeksjonering uten bruk av spesialverktøy, VARAN
Stiftinnsats RJ45, CAT 5, 8-polet, skjermet, IDC-tilkoblingsteknikk, for tråd AWG 27 ... 26, med strekkavlastning
RJ45-pluggforbinder, byggform: RJ45, beskyttelsesgrad: IP67, poltall: 8, 10 GBit/s, CAT6A, material: Kunststoff, tilkoblingstype: Krympetilkobling, tilkoblingstverrsnitt: AWG 24- 27, kabelutgang: rett, Ethernet/PROFINET
Stiftinnsats RJ45, CAT6A, 10 Gigabit
RJ45-pluggforbinder, beskyttelsesgrad: IP65/IP67, poltall: 8, 1 GBit/s, CAT5, material: Metall, tilkoblingstype: IDC-hurtigkobling, tilkoblingstverrsnitt: AWG 26- 24, kabelutgang: rett, Ethernet
RJ45-pluggforbinder, byggform: RJ45, beskyttelsesgrad: IP20, poltall: 8, 1 GBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), material: Kunststoff, tilkoblingstype: Krympetilkobling, tilkoblingstverrsnitt: AWG 26- 24, kabelutgang: rett, Ethernet