RJ45-stiftinnsats - VS-08-RJ45-10G/C
1418853
El-nr.: 1501156

Stiftinnsats RJ45, CAT6A, 10 Gigabit


Produktdetaljer




Produkttype Stiftinnsats
Poltall 8
Stikkeroptikk RJ45
Antall kabelutganger 1
Utførelse RJ45
Skjermet ja
Kabelutgang rett
Isolasjonsegenskaper
Overspenningskategori I

Merkespenning (III/3) 72 V (DC)
Merkestøtspenning 330 kV
Gjennomgangsmotstand 50 mΩ (maks.)
Frekvensområde til 500 MHz
Isolasjonsmotstand min. 100 MΩ (100 V DC)
Nominell spenning UN 48 V
Nominell strøm IN 1,75 A

Tilkoblingsteknikk
Tilkoblingstype IDC-tilkobling

Målskisse
Bredde 11,7 mm
Høyde 12,9 mm
Lengde 30,2 mm

Farge gul
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 V2
Materiale kontakt Fosfor bronse
Materiale kontaktoverflate Gull
Materiale kontaktholder PC
Husmateriale Stål, fortinnet

Pluggsykluser ≥ 750

Kabeloppbygning
Ytterdiameter kabel 5,8 mm ... 6 mm
Lederdiameter inkl. isolasjon 0,9 mm ... 1 mm

Omgivelsesforhold
Beskyttelsesgrad IP20
Omgivelsestemperatur (drift) -25 °C ... 60 °C

Artikkelnummer 1418853
Pakkestørrelse 5 Stk.
Minimum bestillingsmengde 5 Stk.
Rabattgruppe 31BAB
Produktnøkkel ABNAAG
Katalogside Side 350 (C-2-2019)
GTIN 4046356536660
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) 3,15 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 3 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland TW


ECLASS

ECLASS-9.0 27440312
ECLASS-10.0.1 27440312
ECLASS-11.0 27440312

ETIM

ETIM 8.0 EC002641

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

EAC

Approval ID: B.01687

China RoHS Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene